(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

稀有金屬螺絲(RMS) Alloy600(英高鎳合金600)十字孔平頭小螺絲

稀有金屬螺絲(RMS) Alloy600(英高鎳合金600)十字孔平頭小螺絲

【全品項皆可散裝販售!】
・高溫下具有優良的耐氧化性。建議使用於溫度超過700℃的環境。
・不容易發生氯離子造成的應力腐蝕破裂。
・對於高純水及鹼性物質具有優良的耐蝕性。
材質=Alloy600(英高鎳合金600同等級品)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ:関連画像

型號
CSPCSZ-ALLOY600-M2-5
CSPCSZ-ALLOY600-M2-6
CSPCSZ-ALLOY600-M2-8
CSPCSZ-ALLOY600-M2-10
CSPCSZ-ALLOY600-M2-12
CSPCSZ-ALLOY600-M2-15
CSPCSZ-ALLOY600-M3-4
CSPCSZ-ALLOY600-M3-5
CSPCSZ-ALLOY600-M3-6
CSPCSZ-ALLOY600-M3-8
CSPCSZ-ALLOY600-M3-10
CSPCSZ-ALLOY600-M3-12
CSPCSZ-ALLOY600-M3-15
CSPCSZ-ALLOY600-M3-20
CSPCSZ-ALLOY600-M4-6
CSPCSZ-ALLOY600-M4-8
CSPCSZ-ALLOY600-M4-10
CSPCSZ-ALLOY600-M4-12
CSPCSZ-ALLOY600-M4-15
CSPCSZ-ALLOY600-M4-20
CSPCSZ-ALLOY600-M4-25
CSPCSZ-ALLOY600-M4-30
CSPCSZ-ALLOY600-M5-8
CSPCSZ-ALLOY600-M5-10
CSPCSZ-ALLOY600-M5-15
CSPCSZ-ALLOY600-M5-20
CSPCSZ-ALLOY600-M5-25
CSPCSZ-ALLOY600-M5-30
CSPCSZ-ALLOY600-M5-35
CSPCSZ-ALLOY600-M5-40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm)
5天~ 25
5天~ 26
5天~ 28
5天~ 210
5天~ 212
5天~ 215
5天~ 34
5天~ 35
5天~ 36
5天~ 38
5天~ 310
5天~ 312
5天~ 315
5天~ 320
5天~ 46
6天~ 48
5天~ 410
5天~ 412
5天~ 415
5天~ 420
5天~ 425
5天~ 430
5天~ 58
5天~ 510
5天~ 515
5天~ 520
5天~ 525
5天~ 530
5天~ 535
5天~ 540

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 碟形 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 特殊材質 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 標準 / 耐熱性
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767