(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

止動螺絲 第1種 LS-1

止動螺絲 第1種 LS-1

【特長】
・為了用於加壓模具而研發的固定螺絲
・M10以上的螺距統一為1.5mm,更容易管理鎖入量
標準型
可散裝販售
材質:SCM435(M3~M12)、S45C(M14以上)
硬度:HRC45~53 (M3~M10)、HRC34~44(M12以上)
表面處理:染黑/回火色

(i)請注意

  • LS1-M16、LS1-M22請注意六角孔尺寸(尺寸B)。
  • 脫料部的長度記載於商品資訊刊登圖面的L部尺寸。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ロックネジ 1種:関連画像

型號
LS1-M3
LS1-M4
LS1-M5
LS1-M6
LS1-M8
LS1-M10
LS1-M12
LS1-M14
LS1-M16
LS1-M18
LS1-M20
LS1-M24
LS1-M26
LS1-M27
LS1-M28
LS1-M30
LS1-M32
LS1-M33
LS1-M34
LS1-M36
LS1-M38
LS1-M40
LS1-M45
LS1-M50
LS1-M56
LS1-M68
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度
(mm)
5天~ 33
4天~ 43
4天~ 54
4天~ 65
5天~ 86
4天~ 108
4天~ 128
5天~ 148
5天~ 1610
5天~ 1810
6天~ 2010
5天~ 2412
6天~ 2612
5天~ 2712
5天~ 2812
5天~ 3012
6天~ 3212
6天~ 3314
6天~ 3414
6天~ 3618
6天~ 3818
6天~ 4018
17天~ 4518
5天~ 5025
5天~ 5625
6天~ 6825

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 材質
表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767