(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

拉拔器螺栓用軸環 A型

拉拔器螺栓用軸環 A型

與拉拔器螺栓一同使用,提供多樣化使用方式。
材質=S45C同等級品 硬度=HRC23~33 表面處理=染黑

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

プラーボルト用カラー A形:関連画像

型號
PCA-D10
PCA-D13
PCA-D16
PCA-D20
PCA-D25
型號數量折扣標準
出貨日
公稱(軸孔部的直徑)
6天~ 10
6天~ 13
6天~ 16
6天~ 20
6天~ 25

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 相關零件 材質 表面處理 黑色氧化被覆
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767