(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

止動螺栓 PBC

止動螺栓 PBC

【特長】
・為了用於塑膠模具而研發的螺桿零件
・特別設計為拉拔方向的耐重複衝擊性高
・硬度:HRC34~44

(i)請注意

  • 脫料部的長度記載於商品資訊刊登圖面的L部尺寸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ストップボルト C形:関連画像

型號
PBC-D10-14-25
PBC-D10-19-30
PBC-D13-14-30
PBC-D13-19-35
PBC-D13-24-40
PBC-D16-15-35
PBC-D20-20-45
PBC-D20-30-50
PBC-D20-35-55
PBC-D25-31-60
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
公稱(軸孔部的直徑) 軸孔部長度
6天~ 61811014
6天~ 61811019
6天~ 8241.251314
5天~ 8241.251319
6天~ 8241.251324
6天~ 10261.51615
6天~ 12301.752020
5天~ 12301.752030
5天~ 12301.752035
6天~ 163822531

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 其他螺絲
材質 SCM435 表面處理 黑色氧化被覆 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 用途 高強度

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767