(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附溝槽銷 F型

附溝槽銷 F型

不講求孔精度的簡易型定位銷。
透過溝槽兩側的突起進行固定。
關於孔的建議公差,標稱直徑3mm之內為H9,以上為H11。
材質=快削鋼, 表面處理=標稱直徑未滿4mm為原材料、4mm以上為染黑。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

溝付きピン F形:関連画像

型號
GP-F2-12
GP-F3-16
GP-F4-12
GP-F4-16
GP-F4-20
GP-F4-32
GP-F6-16
GP-F6-20
GP-F6-22
GP-F6-25
GP-F6-30
GP-F6-32
GP-F8-25
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 外徑(最大)
(mm)
表面處理
5天~ 2122.15底材
5天~ 3163.2底材
5天~ 4124.25染黑
5天~ 4164.25染黑
5天~ 4204.25染黑
5天~ 4324.25染黑
5天~ 6166.3染黑
5天~ 6206.3染黑
5天~ 6226.3染黑
5天~ 6256.3染黑
5天~ 6306.3染黑
5天~ 6326.3染黑
5天~ 8258.3染黑

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 特性 一般 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
材質 快削鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767