(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附溝槽銷 D型

附溝槽銷 D型

不講求孔精度的簡易型定位銷。
透過溝槽兩側的突起進行固定。
關於孔的建議公差,標稱直徑3mm之內為H9,以上為H11。
材質=快削鋼, 表面處理=標稱直徑未滿4mm為原材料、4mm以上為染黑。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

溝付きピン D形:関連画像

型號
GP-D1.5-6
GP-D1.5-8
GP-D1.5-10
GP-D1.5-12
GP-D1.5-16
GP-D1.5-20
GP-D2-6
GP-D2-8
GP-D2-10
GP-D2-12
GP-D2-16
GP-D2-20
GP-D2-26
GP-D2.5-8
GP-D2.5-10
GP-D2.5-12
GP-D2.5-16
GP-D2.5-20
GP-D2.5-26
GP-D3-8
GP-D3-10
GP-D3-12
GP-D3-16
GP-D3-20
GP-D3-26
GP-D3-30
GP-D4-10
GP-D4-12
GP-D4-16
GP-D4-20
GP-D4-26
GP-D4-30
GP-D4-36
GP-D4-40
GP-D4-45
GP-D5-12
GP-D5-14
GP-D5-16
GP-D5-20
GP-D5-22
GP-D5-24
GP-D5-26
GP-D5-30
GP-D5-36
GP-D5-40
GP-D5-45
GP-D6-10
GP-D6-12
GP-D6-14
GP-D6-16
GP-D6-20
GP-D6-26
GP-D6-30
GP-D6-36
GP-D6-40
GP-D6-45
GP-D6-50
GP-D6-55
GP-D6-60
GP-D8-16
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 外徑(最大)
(mm)
表面處理
5天~ 1.561.6底材
5天~ 1.581.6底材
5天~ 1.5101.6底材
5天~ 1.5121.63底材
5天~ 1.5161.63底材
5天~ 1.5201.63底材
5天~ 262.1底材
5天~ 282.1底材
5天~ 2102.1底材
5天~ 2122.1底材
5天~ 2162.1底材
5天~ 2202.15底材
5天~ 2262.15底材
5天~ 2.582.6底材
5天~ 2.5102.6底材
5天~ 2.5122.6底材
5天~ 2.5162.65底材
5天~ 2.5202.65底材
5天~ 2.5262.7底材
5天~ 383.1底材
5天~ 3103.1底材
5天~ 3123.1底材
5天~ 3163.15底材
5天~ 3203.2底材
5天~ 3263.2底材
5天~ 3303.25底材
5天~ 4104.15染黑
5天~ 4124.15染黑
5天~ 4164.2染黑
5天~ 4204.2染黑
5天~ 4264.25染黑
5天~ 4304.25染黑
5天~ 4364.3染黑
5天~ 4404.3染黑
5天~ 4454.3染黑
5天~ 5125.15染黑
5天~ 5145.15染黑
5天~ 5165.2染黑
5天~ 5205.2染黑
5天~ 5225.25染黑
5天~ 5245.25染黑
5天~ 5265.25染黑
5天~ 5305.25染黑
5天~ 5365.25染黑
5天~ 5405.3染黑
5天~ 5455.3染黑
5天~ 6106.15染黑
5天~ 6126.15染黑
5天~ 6146.15染黑
5天~ 6166.15染黑
5天~ 6206.25染黑
5天~ 6266.3染黑
5天~ 6306.3染黑
5天~ 6366.3染黑
5天~ 6406.3染黑
5天~ 6456.35染黑
5天~ 6506.35染黑
5天~ 6556.35染黑
5天~ 6606.35染黑
5天~ 8168.2染黑

Loading...

基本資訊

材質 軸端形狀 標準 特性 一般
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 快削鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767