(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不講求孔精度的簡易型定位銷。
透過溝槽兩側的突起進行固定。
關於孔的建議公差,標稱直徑3mm之內為H9,以上為H11。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 徑No. | 長度 | 外徑(最大) (mm) | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 1 | 4 | 1.05 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 1 | 5 | 1.05 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 1 | 6 | 1.05 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.2 | 4 | 1.25 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.2 | 5 | 1.25 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.2 | 6 | 1.25 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.2 | 8 | 1.25 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.5 | 4 | 1.6 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.5 | 5 | 1.6 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 1.5 | 5 | 1.6 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.5 | 6 | 1.6 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 1.5 | 6 | 1.6 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.5 | 8 | 1.6 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 1.5 | 8 | 1.6 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.5 | 10 | 1.6 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 1.5 | 10 | 1.6 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.5 | 12 | 1.6 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.5 | 16 | 1.6 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 1.5 | 20 | 1.6 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2 | 4 | 2.15 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2 | 5 | 2.15 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2 | 5 | 2.15 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2 | 6 | 2.15 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2 | 6 | 2.15 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2 | 8 | 2.15 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2 | 8 | 2.15 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2 | 10 | 2.15 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2 | 10 | 2.15 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2 | 12 | 2.15 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2 | 12 | 2.15 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2 | 14 | 2.15 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2 | 16 | 2.15 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2 | 16 | 2.15 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2 | 20 | 2.15 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2 | 20 | 2.15 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2 | 26 | 2.15 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2 | 30 | 2.15 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2.5 | 6 | 2.65 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2.5 | 8 | 2.65 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2.5 | 8 | 2.65 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2.5 | 10 | 2.65 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2.5 | 12 | 2.65 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2.5 | 14 | 2.65 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2.5 | 16 | 2.65 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2.5 | 16 | 2.65 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2.5 | 20 | 2.65 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 2.5 | 20 | 2.65 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2.5 | 26 | 2.65 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 2.5 | 30 | 2.65 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 3 | 6 | 3.2 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 3 | 8 | 3.2 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 3 | 8 | 3.2 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 3 | 10 | 3.2 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 3 | 10 | 3.2 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 3 | 12 | 3.2 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 3 | 12 | 3.2 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 3 | 14 | 3.2 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [鋼] 鋼 | 3 | 16 | 3.2 | 快削鋼 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 3 | 16 | 3.2 | A1 | 底材 | ||
5天~ | [不銹鋼] 不鏽鋼 | 3 | 18 | 3.2 | A1 | 底材 |
型號 |
---|
Loading...
軸端形狀 | 標準 | 特性 | 一般 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策