(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不講求孔精度的簡易型定位銷。
透過溝槽兩側的突起進行固定。
關於孔的建議公差,標稱直徑3mm之內為H9,以上為H11。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 徑No. | 長度 | 外徑(最大) (mm) | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 1.5 | 6 | 1.63 | 底材 | ||
5天~ | 1.5 | 8 | 1.63 | 底材 | ||
5天~ | 1.5 | 10 | 1.63 | 底材 | ||
5天~ | 1.5 | 12 | 1.63 | 底材 | ||
5天~ | 1.5 | 16 | 1.63 | 底材 | ||
5天~ | 1.5 | 20 | 1.63 | 底材 | ||
5天~ | 2 | 6 | 2.15 | 底材 | ||
5天~ | 2 | 8 | 2.15 | 底材 | ||
5天~ | 2 | 10 | 2.15 | 底材 | ||
5天~ | 2 | 12 | 2.15 | 底材 | ||
5天~ | 2 | 16 | 2.15 | 底材 | ||
5天~ | 2 | 20 | 2.15 | 底材 | ||
5天~ | 2 | 26 | 2.15 | 底材 | ||
5天~ | 2 | 30 | 2.15 | 底材 | ||
5天~ | 2.5 | 6 | 2.65 | 底材 | ||
5天~ | 2.5 | 8 | 2.65 | 底材 | ||
5天~ | 2.5 | 10 | 2.65 | 底材 | ||
5天~ | 2.5 | 12 | 2.7 | 底材 | ||
5天~ | 2.5 | 16 | 2.7 | 底材 | ||
5天~ | 2.5 | 20 | 2.7 | 底材 | ||
5天~ | 2.5 | 26 | 2.7 | 底材 | ||
5天~ | 2.5 | 30 | 2.7 | 底材 | ||
5天~ | 3 | 6 | 3.2 | 底材 | ||
5天~ | 3 | 8 | 3.2 | 底材 | ||
5天~ | 3 | 10 | 3.2 | 底材 | ||
5天~ | 3 | 12 | 3.25 | 底材 | ||
5天~ | 3 | 16 | 3.25 | 底材 | ||
5天~ | 3 | 20 | 3.3 | 底材 | ||
5天~ | 3 | 26 | 3.3 | 底材 | ||
5天~ | 3 | 30 | 3.3 | 底材 | ||
5天~ | 3 | 40 | 3.25 | 底材 | ||
5天~ | 4 | 10 | 4.25 | 染黑 | ||
5天~ | 4 | 12 | 4.25 | 染黑 | ||
5天~ | 4 | 16 | 4.3 | 染黑 | ||
5天~ | 4 | 20 | 4.3 | 染黑 | ||
5天~ | 4 | 26 | 4.35 | 染黑 | ||
5天~ | 4 | 30 | 4.35 | 染黑 | ||
5天~ | 4 | 36 | 4.35 | 染黑 | ||
5天~ | 4 | 40 | 4.35 | 染黑 | ||
5天~ | 4 | 45 | 4.3 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 10 | 5.25 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 12 | 5.25 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 14 | 5.25 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 16 | 5.3 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 20 | 5.3 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 26 | 5.35 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 30 | 5.35 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 36 | 5.35 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 40 | 5.35 | 染黑 | ||
5天~ | 5 | 45 | 5.35 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 10 | 6.25 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 12 | 6.25 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 16 | 6.25 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 20 | 6.3 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 26 | 6.3 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 30 | 6.3 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 36 | 6.35 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 40 | 6.35 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 45 | 6.35 | 染黑 | ||
5天~ | 6 | 50 | 6.35 | 染黑 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋼 | 軸端形狀 | 標準 | 特性 | 一般 |
---|---|---|---|---|---|
販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 材質 | 快削鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策