(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・附內螺紋,插入簡單
容許差為h7
・附拔取用內螺紋的平行銷
・熱處理品。為了確保螺紋部的強度,採用較高的硬度(S45C-Q)
d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1.0 | 1.5 | ||||||
ds | M3 P0.5 | M4 P0.7 | M5 P0.8 | M6 P1.0 | M8 P1.25 | M8 P1.25 | M10 P1.5 | M12 P1.75 |
s | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 |
表面粗度 | Rz 3.2 | Rz 6.3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 徑No. | 長度 | 螺牙尺寸M | 螺牙長度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [鋼] S45C | 5 | 10 | 3 | 5 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 5 | 15 | 3 | 5 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 5 | 20 | 3 | 5 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 5 | 25 | 3 | 5 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 5 | 30 | 3 | 5 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 5 | 35 | 3 | 5 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 5 | 40 | 3 | 5 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 5 | 50 | 3 | 5 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 6 | 10 | 4 | 6 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 6 | 12 | 4 | 6 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 6 | 15 | 4 | 6 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 6 | 16 | 4 | 6 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 6 | 18 | 4 | 6 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 6 | 20 | 4 | 6 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 6 | 25 | 4 | 6 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 6 | 28 | 4 | 6 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 6 | 30 | 4 | 6 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 6 | 35 | 4 | 6 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 6 | 40 | 4 | 6 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 6 | 45 | 4 | 6 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 6 | 55 | 4 | 6 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 6 | 60 | 4 | 6 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 8 | 15 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 16 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 18 | 5 | 7 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 8 | 20 | 5 | 7 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 8 | 25 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 28 | 5 | 7 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 8 | 30 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 32 | 5 | 7 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 8 | 35 | 5 | 7 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 8 | 40 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 45 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 50 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 55 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 65 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 70 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 75 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 80 | 5 | 7 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 8 | 90 | 5 | 7 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 8 | 100 | 5 | 7 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 18 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 20 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 25 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 28 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 30 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 32 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 35 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 40 | 6 | 10 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 10 | 45 | 6 | 10 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 10 | 50 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 60 | 6 | 10 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 10 | 65 | 6 | 10 | ||
6天~ | [鋼] S45C | 10 | 70 | 6 | 10 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 10 | 75 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 80 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 10 | 90 | 6 | 10 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 10 | 100 | 6 | 10 | ||
5天~ | [鋼] S45C | 10 | 120 | 6 | 10 | ||
4天~ | [鋼] S45C | 12 | 20 | 8 | 12 |
Loading...
形狀 | 直柱 | 軸端形狀 | 內螺牙 | 特性 | 一般 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策