(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長平行銷 h7 S45C

長平行銷 h7 S45C

長度300mm以上的銷。請切除使用。
經過研磨為容許差h7。
材質=S45C同等級品(未經熱處理)。
【特長】
・經過研磨的平行銷材料。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ロング平行ピン 【h7】S45C:関連画像

型號
LPH7-S45C-D3-300
LPH7-S45C-D4-300
LPH7-S45C-D5-300
LPH7-S45C-D6-300
LPH7-S45C-D8-300
LPH7-S45C-D10-300
LPH7-S45C-D12-350
LPH7-S45C-D13-350
LPH7-S45C-D14-350
LPH7-S45C-D15-350
LPH7-S45C-D16-350
LPH7-S45C-D18-350
LPH7-S45C-D20-350
LPH7-S45C-D25-350
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度
5天~ 3300
5天~ 4300
5天~ 5300
5天~ 6300
5天~ 8300
5天~ 10300
5天~ 12350
5天~ 13350
4天~ 14350
5天~ 15350
5天~ 16350
4天~ 18350
5天~ 20350
5天~ 25350

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 直柱 材質 S45C 特性 一般
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 淬火

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767