(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

長平行銷 【m6】SUS303

長平行銷 【m6】SUS303

長度300mm以上的銷。請切除使用。
具有優良的耐蝕性和加工性。
經過研磨為容許差m6。
材質=SUS303同等級品。
【特長】
・經過研磨的平行銷材料。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ロング平行ピン 【m6】SUS303:関連画像

型號
LPM6-SUS-D3-300
LPM6-SUS-D4-300
LPM6-SUS-D5-300
LPM6-SUS-D6-300
LPM6-SUS-D8-300
LPM6-SUS-D10-300
LPM6-SUS-D12-350
LPM6-SUS-D13-350
LPM6-SUS-D15-350
LPM6-SUS-D16-350
LPM6-SUS-D20-350
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度
6天~ 3300
5天~ 4300
5天~ 5300
5天~ 6300
5天~ 8300
5天~ 10300
5天~ 12350
5天~ 13350
6天~ 15350
5天~ 16350
6天~ 20350

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 直柱 材質 SUS303 特性 一般
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767