(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SUS316製的定位銷。
耐孔蝕性、耐間隙腐蝕性比SUS303更高。
對於海水、鹽水等媒介具有優良的耐腐蝕性。
端面形狀相同。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 徑No. | 長度 | 公差 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 2 | 4 | 0/-0.010 | ||
6天~ | 2 | 5 | 0/-0.010 | ||
4天~ | 2 | 6 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 2 | 8 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 2 | 10 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 2 | 12 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 2.5 | 5 | 0/-0.010 | ||
4天~ | 2.5 | 6 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 2.5 | 8 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 2.5 | 10 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 2.5 | 12 | 0/-0.010 | ||
4天~ | 3 | 5 | 0/-0.010 | ||
4天~ | 3 | 6 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 3 | 8 | 0/-0.010 | ||
4天~ | 3 | 10 | 0/-0.010 | ||
4天~ | 3 | 12 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 3 | 14 | 0/-0.010 | ||
4天~ | 3 | 15 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 3 | 16 | 0/-0.010 | ||
5天~ | 4 | 6 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 4 | 8 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 4 | 10 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 4 | 12 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 4 | 14 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 4 | 15 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 4 | 16 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 4 | 18 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 4 | 20 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 5 | 8 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 5 | 10 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 5 | 12 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 5 | 14 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 5 | 15 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 5 | 16 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 5 | 18 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 5 | 20 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 6 | 10 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 6 | 12 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 6 | 14 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 6 | 15 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 6 | 16 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 6 | 18 | 0/-0.012 | ||
5天~ | 6 | 20 | 0/-0.012 | ||
4天~ | 6 | 30 | 0/-0.012 |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | 直柱 | 材質 | 不鏽鋼 | 軸徑公差 | 負公差 |
---|---|---|---|---|---|
軸端形狀 | 標準 | 特性 | 一般 | 表面處理 | 無 |
販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 材質 | SUS316 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策