(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平行銷 A種 m6 SUS316

平行銷 A種 m6 SUS316

SUS316製的定位銷。
耐孔蝕性、耐間隙腐蝕性比SUS303更高。
對於海水、鹽水等媒介具有優良的耐腐蝕性。
兩側端面的形狀不同,一般從平面那端插入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平行ピン A種【m6】 SUS316:関連画像

型號
SPA-SUS316-D2-4
SPA-SUS316-D2-5
SPA-SUS316-D2-6
SPA-SUS316-D2-8
SPA-SUS316-D2-10
SPA-SUS316-D2-12
SPA-SUS316-D2.5-5
SPA-SUS316-D2.5-6
SPA-SUS316-D2.5-8
SPA-SUS316-D2.5-10
SPA-SUS316-D2.5-12
SPA-SUS316-D3-6
SPA-SUS316-D3-8
SPA-SUS316-D3-10
SPA-SUS316-D3-12
SPA-SUS316-D3-14
SPA-SUS316-D3-15
SPA-SUS316-D3-16
SPA-SUS316-D4-6
SPA-SUS316-D4-8
SPA-SUS316-D4-10
SPA-SUS316-D4-12
SPA-SUS316-D4-14
SPA-SUS316-D4-15
SPA-SUS316-D4-16
SPA-SUS316-D4-18
SPA-SUS316-D4-20
SPA-SUS316-D5-8
SPA-SUS316-D5-10
SPA-SUS316-D5-12
SPA-SUS316-D5-14
SPA-SUS316-D5-15
SPA-SUS316-D5-16
SPA-SUS316-D5-18
SPA-SUS316-D5-20
SPA-SUS316-D6-10
SPA-SUS316-D6-12
SPA-SUS316-D6-14
SPA-SUS316-D6-15
SPA-SUS316-D6-16
SPA-SUS316-D6-18
SPA-SUS316-D6-20
SPA-SUS316-D6-25
SPA-SUS316-D6-30
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 公差
4天~ 24+0.008/+0.002
4天~ 25+0.008/+0.002
4天~ 26+0.008/+0.002
5天~ 28+0.008/+0.002
5天~ 210+0.008/+0.002
5天~ 212+0.008/+0.002
5天~ 2.55+0.008/+0.002
5天~ 2.56+0.008/+0.002
5天~ 2.58+0.008/+0.002
5天~ 2.510+0.008/+0.002
5天~ 2.512+0.008/+0.002
5天~ 36+0.008/+0.002
4天~ 38+0.008/+0.002
5天~ 310+0.008/+0.002
5天~ 312+0.008/+0.002
5天~ 314+0.008/+0.002
6天~ 315+0.008/+0.002
5天~ 316+0.008/+0.002
5天~ 46+0.012/+0.004
4天~ 48+0.012/+0.004
4天~ 410+0.012/+0.004
4天~ 412+0.012/+0.004
5天~ 414+0.012/+0.004
4天~ 415+0.012/+0.004
6天~ 416+0.012/+0.004
5天~ 418+0.012/+0.004
4天~ 420+0.012/+0.004
5天~ 58+0.012/+0.004
4天~ 510+0.012/+0.004
4天~ 512+0.012/+0.004
4天~ 514+0.012/+0.004
5天~ 515+0.012/+0.004
5天~ 516+0.012/+0.004
5天~ 518+0.012/+0.004
4天~ 520+0.012/+0.004
4天~ 610+0.012/+0.004
4天~ 612+0.012/+0.004
5天~ 614+0.012/+0.004
5天~ 615+0.012/+0.004
5天~ 616+0.012/+0.004
5天~ 618+0.012/+0.004
5天~ 620+0.012/+0.004
5天~ 625+0.012/+0.004
5天~ 630+0.012/+0.004

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 直柱 材質 不鏽鋼 軸徑公差 正公差
軸端形狀 標準 特性 一般 表面處理
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 SUS316 淬火

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767