(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

平行銷 A種 m6 S45C-Q

平行銷 A種 m6 S45C-Q

經調質熱處理的定位銷。
兩側端面的形狀不同,一般從平面那端插入。
硬度=HRC23~33。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

平行ピン A種【m6】 S45C-Q:関連画像

型號
SPA-S45CQ-D3-6
SPA-S45CQ-D3-8
SPA-S45CQ-D3-10
SPA-S45CQ-D3-12
SPA-S45CQ-D3-14
SPA-S45CQ-D3-15
SPA-S45CQ-D3-16
SPA-S45CQ-D3-18
SPA-S45CQ-D3-20
SPA-S45CQ-D3-22
SPA-S45CQ-D3-25
SPA-S45CQ-D3-28
SPA-S45CQ-D3-30
SPA-S45CQ-D3-35
SPA-S45CQ-D3-40
SPA-S45CQ-D4-6
SPA-S45CQ-D4-8
SPA-S45CQ-D4-10
SPA-S45CQ-D4-12
SPA-S45CQ-D4-14
SPA-S45CQ-D4-15
SPA-S45CQ-D4-16
SPA-S45CQ-D4-18
SPA-S45CQ-D4-20
SPA-S45CQ-D4-22
SPA-S45CQ-D4-25
SPA-S45CQ-D4-28
SPA-S45CQ-D4-30
SPA-S45CQ-D4-32
SPA-S45CQ-D4-35
SPA-S45CQ-D4-40
SPA-S45CQ-D5-8
SPA-S45CQ-D5-10
SPA-S45CQ-D5-12
SPA-S45CQ-D5-14
SPA-S45CQ-D5-15
SPA-S45CQ-D5-16
SPA-S45CQ-D5-18
SPA-S45CQ-D5-22
SPA-S45CQ-D5-25
SPA-S45CQ-D5-28
SPA-S45CQ-D5-30
SPA-S45CQ-D5-32
SPA-S45CQ-D5-35
SPA-S45CQ-D5-40
SPA-S45CQ-D5-45
SPA-S45CQ-D5-50
SPA-S45CQ-D5-55
SPA-S45CQ-D5-60
SPA-S45CQ-D6-8
SPA-S45CQ-D6-10
SPA-S45CQ-D6-12
SPA-S45CQ-D6-14
SPA-S45CQ-D6-15
SPA-S45CQ-D6-16
SPA-S45CQ-D6-18
SPA-S45CQ-D6-20
SPA-S45CQ-D6-22
SPA-S45CQ-D6-25
SPA-S45CQ-D6-28
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 公差
5天~ 36+0.008/+0.002
4天~ 38+0.008/+0.002
5天~ 310+0.008/+0.002
5天~ 312+0.008/+0.002
5天~ 314+0.008/+0.002
5天~ 315+0.008/+0.002
5天~ 316+0.008/+0.002
5天~ 318+0.008/+0.002
5天~ 320+0.008/+0.002
4天~ 322+0.008/+0.002
5天~ 325+0.008/+0.002
5天~ 328+0.008/+0.002
5天~ 330+0.008/+0.002
5天~ 335+0.008/+0.002
5天~ 340+0.008/+0.002
5天~ 46+0.012/+0.004
5天~ 48+0.012/+0.004
5天~ 410+0.012/+0.004
4天~ 412+0.012/+0.004
4天~ 414+0.012/+0.004
5天~ 415+0.012/+0.004
5天~ 416+0.012/+0.004
4天~ 418+0.012/+0.004
5天~ 420+0.012/+0.004
5天~ 422+0.012/+0.004
4天~ 425+0.012/+0.004
5天~ 428+0.012/+0.004
5天~ 430+0.012/+0.004
5天~ 432+0.012/+0.004
5天~ 435+0.012/+0.004
5天~ 440+0.012/+0.004
5天~ 58+0.012/+0.004
4天~ 510+0.012/+0.004
5天~ 512+0.012/+0.004
5天~ 514+0.012/+0.004
5天~ 515+0.012/+0.004
5天~ 516+0.012/+0.004
5天~ 518+0.012/+0.004
5天~ 522+0.012/+0.004
5天~ 525+0.012/+0.004
5天~ 528+0.012/+0.004
5天~ 530+0.012/+0.004
5天~ 532+0.012/+0.004
5天~ 535+0.012/+0.004
5天~ 540+0.012/+0.004
5天~ 545+0.012/+0.004
5天~ 550+0.012/+0.004
5天~ 555+0.012/+0.004
5天~ 560+0.012/+0.004
5天~ 68+0.012/+0.004
4天~ 610+0.012/+0.004
4天~ 612+0.012/+0.004
5天~ 614+0.012/+0.004
5天~ 615+0.012/+0.004
5天~ 616+0.012/+0.004
4天~ 618+0.012/+0.004
4天~ 620+0.012/+0.004
5天~ 622+0.012/+0.004
5天~ 625+0.012/+0.004
5天~ 628+0.012/+0.004

Loading...

基本資訊

形狀 直柱 材質 S45C 軸徑公差 正公差
軸端形狀 標準 特性 一般 表面處理
販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767