(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

新JIS 鉤頭斜鍵姬野製作所製

SA11 FASTENING

新JIS 鉤頭斜鍵姬野製作所製

【形狀】傾斜鍵
【材質】鐵
【寬度(mm)】4~50
【全長(mm)】30~370
【孔加工】無加工

(i)請注意

  • 此處產品圖像為代表圖像。詳情請參閱產品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KEYNCA-S45C12-90

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

新JIS 鉤頭斜鍵:相關圖像

型號
KEYNCA-S45C12-90
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 斜鍵 寬度(mm) 12 全長(mm) 90
孔加工 無加工 材質

新JIS 鉤頭斜鍵姬野製作所製的型號KEYNCA-S45C12-90頁面。
記載關於型號KEYNCA-S45C12-90之規格、尺寸、型式情報。