(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

極薄大扁頭鑽尾螺絲【包裝數為1~1,000】

極薄大扁頭鑽尾螺絲

頭部高度低至1.5mm,因此在疊合面板等時,可將干擾減少至最小極限的鑽尾螺絲。
【特長】
・施工後的頭部沒有浮起,外觀優美,設計感優異。
・公稱:M4/M5。
・材質:鋼/SUS410。
・表面處理:鍍三價鉻(白)/無。
【用途】
・最適合金屬外牆工程、金屬壁板工程。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

極薄大扁頭鑽尾螺絲的規格

極薄大扁頭鑽尾螺絲的尺寸圖

極薄大扁頭鑽尾螺絲的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

尺寸φdkhL有效螺絲長度φdd3十字孔適用板厚度
4×13101.51354.03.4#21.2~3.2
4×16101.51684.03.4#21.2~3.2
4×19101.519104.03.4#21.2~3.2
4×25101.525164.03.4#21.2~3.2

※ 僅刊載部分型號資訊。

螺絲相關內容

技術資訊螺絲的歷史/螺絲的功用(螺絲的基礎)
螺絲的種類/螺栓的適用鎖緊軸力/適用鎖緊扭力(螺絲的基礎)
螺絲的破壞及強度計算/特殊螺絲的使用方法(螺絲的基礎)
螺絲用材料(螺絲-10)
螺絲的鬆脫與防止對策(螺絲-13)
特刊頁面螺絲 打孔圖片設計諮詢服務
尺寸指定螺絲特集
螺絲型式建議、轉換服務
螺絲防鬆脫特集
老虎鉗的介紹
相關產品螺絲用配件、保護蓋
螺絲止滑液
螺絲大神
型號
CSPTRS-410-M4-13
CSPTRS-410-M4-16
CSPTRS-410-M4-19
CSPTRS-410-M4-25
CSPTRS-410-M4-30
CSPTRS-410-M4-35
CSPTRS-410-M4-40
CSPTRS-410-M5-16
CSPTRS-410-M5-19
CSPTRS-410-M5-25
CSPTRS-410-M5-35
CSPTRS-410-M5-45
CSPTRS-ST3W-M4-16
CSPTRS-ST3W-M4-19
CSPTRS-ST3W-M4-25
CSPTRS-ST3W-M4-30
CSPTRS-ST3W-M5-16
CSPTRS-ST3W-M5-19
CSPTRS-ST3W-M5-25
CSPTRS-ST3W-M5-35
CSPTRS-ST3W-M5-45
CSPTRSB-ST3W-M4-35
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L(mm) 材質 表面處理 販售單位
4天~ 413[不鏽鋼] SUS410零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 416[不鏽鋼] SUS410零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 419[不鏽鋼] SUS410零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 425[不鏽鋼] SUS410零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 430[不鏽鋼] SUS410零售(能以1 pcs為單位購入)
4天~ 435[不鏽鋼] SUS410零售(能以1 pcs為單位購入)
5天~ 440[不鏽鋼] SUS410零售(能以1 pcs為單位購入)

包裝數為1,000

5天~ 516[不鏽鋼] SUS410盒・袋

包裝數為1,000

5天~ 519[不鏽鋼] SUS410盒・袋

包裝數為1,000

5天~ 525[不鏽鋼] SUS410盒・袋

包裝數為500

5天~ 535[不鏽鋼] SUS410盒・袋

包裝數為500

5天~ 545[不鏽鋼] SUS410盒・袋

包裝數為600

5天~ 416[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

包裝數為500

5天~ 419[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

包裝數為500

5天~ 425[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

包裝數為400

5天~ 430[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

包裝數為1,000

5天~ 516[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

包裝數為1,000

5天~ 519[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

包裝數為1,000

5天~ 525[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

包裝數為500

5天~ 535[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

包裝數為500

5天~ 545[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

包裝數為800

4天~ 435[鋼] 鋼[鍍鉻酸鹽] 綠鉻酸鹽盒・袋

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 超極低頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
螺紋牙頂種類 鑽尾螺絲 前端形狀 其他特殊形狀 追加形狀 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767