(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PC 定位盆頭小螺絲(附KW)/PC-0000-P

PC 定位盆頭小螺絲(附KW)/PC-0000-P

【螺牙No.(M)】3/4/5/6
盆頭小螺絲/平墊圈(KW)
【材質】PC(聚碳酸酯)
【顏色】透明
【熱變形溫度】1.82Mpa…130℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

PC セットナベ小ネジ(KW付)/PC-0000-P 外形図

規格表

型號螺牙No.螺距-D-HKW
PC
d-t
L
PC-0304-PM30.5-5.5-2.08-0.54
PC-0305-P5
PC-0306-P6
PC-0308-P8
PC-0310-P10
PC-0312-P12
PC-0315-P15
PC-0316-P16
PC-0318-P18
PC-0320-P20
PC-0325-P25
PC-0330-P30
PC-0405-PM40.7-7-2.610-0.85
PC-0406-P6
PC-0408-P8
PC-0410-P10
PC-0412-P12
PC-0415-P15
PC-0416-P16
PC-0418-P18
PC-0420-P20
PC-0425-P25
PC-0430-P30
PC-0440-P40
PC-0506-PM50.8-9-3.312-0.86
PC-0508-P8
PC-0510-P10
PC-0512-P12
PC-0515-P15
PC-0516-P16
PC-0518-P18
PC-0520-P20
PC-0525-P25
PC-0530-P30
PC-0535-P35
PC-0610-PM61-10.5-3.913-1.010
PC-0612-P12
PC-0615-P15
PC-0620-P20
PC-0625-P25
PC-0630-P30
PC-0635-P35
PC-0640-P40
型號
PC-0304-P
PC-0305-P
PC-0306-P
PC-0308-P
PC-0310-P
PC-0312-P
PC-0315-P
PC-0316-P
PC-0318-P
PC-0320-P
PC-0325-P
PC-0330-P
PC-0405-P
PC-0406-P
PC-0408-P
PC-0410-P
PC-0412-P
PC-0415-P
PC-0416-P
PC-0418-P
PC-0420-P
PC-0425-P
PC-0430-P
PC-0440-P
PC-0506-P
PC-0508-P
PC-0510-P
PC-0512-P
PC-0515-P
PC-0516-P
PC-0518-P
PC-0520-P
PC-0525-P
PC-0530-P
PC-0535-P
PC-0610-P
PC-0612-P
PC-0615-P
PC-0620-P
PC-0625-P
PC-0630-P
PC-0635-P
PC-0640-P
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 340.5M3M3X4M3-4
12天~ 350.5M3M3X5M3-5
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
13天~ 380.5M3M3X8M3-8
13天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 3160.5M3M3X16M3-16
12天~ 3180.5M3M3X18M3-18
12天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 3250.5M3M3X25M3-25
12天~ 3300.5M3M3X30M3-30
12天~ 450.7M4M4X5M4-5
12天~ 460.7M4M4X6M4-6
13天~ 480.7M4M4X8M4-8
13天~ 4100.7M4M4X10M4-10
13天~ 4120.7M4M4X12M4-12
13天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4160.7M4M4X16M4-16
12天~ 4180.7M4M4X18M4-18
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 4300.7M4M4X30M4-30
12天~ 4400.7M4M4X40M4-40
12天~ 560.8M5M5X6M5-6
12天~ 580.8M5M5X8M5-8
13天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
13天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5160.8M5M5X16M5-16
12天~ 5180.8M5M5X18M5-18
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 5350.8M5M5X35M5-35
13天~ 6101M6M6X10M6-10
13天~ 6121M6M6X12M6-12
13天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 6351M6M6X35M6-35
12天~ 6401M6M6X40M6-40
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 附墊圈組
用途 標準 樹脂材質 PC 顏色 透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767