(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/9/8 9:00 ~ 9/9 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

尼龍螺帽(2種)/NNT-00

尼龍螺帽(2種)/NNT-00

【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4
【材質】尼龍66
【顏色】半透明
【熱變形溫度】1.82MPa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ナイロン ナット(2種)/NNT-00 外形図

規格表

型號螺牙No.螺距-DH
NNT-02M20.4-41.4
NNT-26M2.60.45-52
NNT-03M30.5-5.52.5
NNT-04M40.7-73.3
型號
NNT-02
NNT-03
NNT-04
NNT-26
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
12天~ 2
12天~ 3
12天~ 4
12天~ 2.6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

基本形狀 六角螺帽 材質 樹脂 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 一般 表面處理(詳細)
六角形螺帽規格 2種

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767