- 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。
嵌入式螺帽 旋入式 插入治具 無開槽專用/IR-00
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用螺絲徑 |
---|
| |
11天~
| M2用 |
| |
11天~
| M3用 |
| |
11天~
| M4用 |
| |
11天~
| M5用 |
| |
11天~
| M6用 |
| |
11天~
| M8用 |
| |
11天~
| M2.5用 |
| |
11天~
| M2.6用 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策