(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

黃銅極強嵌入塊IV/HUD IV

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HUD-41001
HUD-42001
HUD-42601
HUD-43001
HUD-43030
HUD-43040
HUD-43050
HUD-44001
HUD-44058
HUD-44065
HUD-45001
HUD-46001
HUD-46065
HUD-46095
HUD-48001
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑(插入後) M
(mm)
長度(插入後) L (D=螺牙徑 M) 長度(插入後)
11天~ 101D12.7
11天~ 22D4
11天~ 2.62D5.7
11天~ 32D5.7
11天~ 31D3
11天~ 31.5D4
11天~ 31.5D5
11天~ 42D8.2
11天~ 41.5D5.8
11天~ 41.5D6.5
11天~ 52D9.5
11天~ 62D12.7
11天~ 61D6.5
11天~ 61.5D9.5
11天~ 81.5D12.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓入 使用用途 輕金屬 材質 黃銅
螺牙種類 公制(粗螺紋)螺牙 缺口 形狀 標準
使用環境 製造機器 材質詳細 黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767