(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

黃銅極強嵌入塊II/HUD II

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HUD-22601
HUD-22602
HUD-23001
HUD-23002
HUD-24001
HUD-24002
HUD-25001
HUD-25002
HUD-26001
HUD-26002
HUD-28001
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑(插入後) M
(mm)
長度(插入後) L (D=螺牙徑 M) 長度(插入後)
11天~ 2.62.5D6
11天~ 2.61.5D3.5
11天~ 32.5D7
11天~ 31.5D4.2
11天~ 42.5D9
11天~ 41.5D5.6
11天~ 52D11
11天~ 51.5D6.6
11天~ 62D13
11天~ 61.5D8
11天~ 81.5D13

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓入 使用用途 輕金屬 材質 黃銅
螺牙種類 公制(粗螺紋)螺牙 缺口 形狀 標準
使用環境 製造機器 材質詳細 黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767