(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

黃銅膨脹嵌入塊(標準型)/HSD

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD 外形図01

HSD-2600(M=2.6 螺距0.45)

黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD 外形図02

HSD-2600(M=3 螺距0.5)

黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD 外形図03

HSD-2600(M=4 螺距0.7)

黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD 外形図04

HSD-2600(M=5 螺距0.8)

黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD 外形図5

樹脂壓合孔尺寸

規格表

黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD 製品仕様02
型號
HSD-2601
HSD-2602
HSD-3001
HSD-3002
HSD-3003
HSD-3004
HSD-3005
HSD-3006
HSD-3007
HSD-3008
HSD-3009
HSD-4001
HSD-4002
HSD-4003
HSD-4004
HSD-4005
HSD-4006
HSD-4007
HSD-5001
HSD-5002
HSD-5003
HSD-5004
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑(插入後) M
(mm)
長度(插入後) L (D=螺牙徑 M) 外徑 長度(插入後)
11天~ 2.62.5D46.5
11天~ 2.62D45
11天~ 32D4.56.5
11天~ 31.5D4.55
11天~ 32D4.56
11天~ 33D4.58.5
11天~ 33.5D4.510
11天~ 32D56.5
11天~ 32D5.56
11天~ 33.5D6.511
19天~ 32.5D4.57.5
11天~ 42.5D5.59
11天~ 41.5D5.56
11天~ 43.5D5.514
11天~ 42.5D6.59
11天~ 43.5D6.514
11天~ 41.5D5.57
11天~ 43D5.511
11天~ 52D6.511
11天~ 51.5D6.57
11天~ 52D6.59
11天~ 52.5D6.513

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 壓入 使用用途 輕金屬 材質 黃銅
螺牙種類 公制(粗螺紋)螺牙 缺口 形狀 標準
使用環境 製造機器 材質詳細 黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767