(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

黃銅嵌入式螺帽(旋入式、有開槽)IRB-S/IRB-SC

黃銅嵌入式螺帽(旋入式、有開槽)IRB-S/IRB-SC

【螺牙No.(M)】2.6/3/4/5/6/8
【材質】易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm
【表面處理】鍍鎳(Ni)、脫脂

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
IRB-2603S
IRB-2603SC
IRB-2603.5S
IRB-2603.5SC
IRB-2604S
IRB-2604SC
IRB-2604.5S
IRB-2604.5SC
IRB-2605S
IRB-2605SC
IRB-303S
IRB-303SC
IRB-303.5S
IRB-303.5SC
IRB-304S
IRB-304SC
IRB-304.5S
IRB-304.5SC
IRB-305S
IRB-305SC
IRB-305.5S
IRB-305.5SC
IRB-306S
IRB-306SC
IRB-307S
IRB-307SC
IRB-308SC
IRB-309S
IRB-309SC
IRB-310S
IRB-310SC
IRB-403S
IRB-403SC
IRB-403.5S
IRB-403.5SC
IRB-404S
IRB-404SC
IRB-404.5S
IRB-404.5SC
IRB-405S
IRB-405SC
IRB-405.5S
IRB-405.5SC
IRB-406S
IRB-406SC
IRB-407S
IRB-407SC
IRB-408S
IRB-408SC
IRB-409S
IRB-409SC
IRB-410S
IRB-410SC
IRB-505S
IRB-505SC
IRB-506S
IRB-506SC
IRB-507S
IRB-507SC
IRB-508S
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑(插入後) M
(mm)
長度(插入後) L (D=螺牙徑 M) 長度(插入後) 處理方法
11天~ 2.61D3鍍鎳
11天~ 2.61D3脱脂
11天~ 2.61.5D3.5鍍鎳
11天~ 2.61.5D3.5脱脂
11天~ 2.61.5D4鍍鎳
11天~ 2.61.5D4脱脂
11天~ 2.61.5D4.5鍍鎳
11天~ 2.61.5D4.5脱脂
11天~ 2.62D5鍍鎳
11天~ 2.62D5脱脂
11天~ 31D3鍍鎳
11天~ 31D3脱脂
11天~ 31D3.5鍍鎳
11天~ 31D3.5脱脂
11天~ 31.5D4鍍鎳
11天~ 31.5D4脱脂
11天~ 31.5D4.5鍍鎳
11天~ 31.5D4.5脱脂
11天~ 31.5D5鍍鎳
11天~ 31.5D5脱脂
11天~ 32D5.5鍍鎳
11天~ 32D5.5脱脂
11天~ 32D6鍍鎳
11天~ 32D6脱脂
11天~ 32.5D7鍍鎳
11天~ 32.5D7脱脂
11天~ 32.5D8脱脂
11天~ 33D9鍍鎳
11天~ 33D9脱脂
11天~ 33.5D10鍍鎳
11天~ 33.5D10脱脂
11天~ 40.8D3鍍鎳
11天~ 40.8D3脱脂
11天~ 41D3.5鍍鎳
11天~ 41D3.5脱脂
11天~ 41D4鍍鎳
11天~ 41D4脱脂
11天~ 41D4.5鍍鎳
11天~ 41D4.5脱脂
11天~ 41D5鍍鎳
11天~ 41D5脱脂
11天~ 41.5D5.5鍍鎳
11天~ 41.5D5.5脱脂
11天~ 41.5D6鍍鎳
11天~ 41.5D6脱脂
11天~ 42D7鍍鎳
11天~ 41.5D7脱脂
11天~ 42D8鍍鎳
11天~ 42D8脱脂
11天~ 42.5D9鍍鎳
11天~ 42.5D9脱脂
11天~ 42.5D10鍍鎳
11天~ 42.5D10脱脂
11天~ 51D5鍍鎳
11天~ 51D5脱脂
11天~ 51D6鍍鎳
11天~ 51D6脱脂
11天~ 51.5D7鍍鎳
11天~ 51.5D7脱脂
11天~ 51.5D8鍍鎳

Loading...

基本資訊

型式 自攻螺牙 使用用途 輕金屬 材質 黃銅
螺牙種類 公制(粗螺紋)螺牙 缺口 形狀 割槽型
使用環境 製造機器 材質詳細 易削黃銅(C3604BD)鎘含量低於75ppm

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767