(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電木墊圈/XX-0000-00

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
XX-0205-05
XX-0254-05
XX-0306-05
XX-0306-08
XX-0306-10
XX-0308-05
XX-0308-08
XX-0310-10
XX-0408-05
XX-0408-10
XX-0410-05
XX-0410-10
XX-0509-05
XX-0510-05
XX-0510-08
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
11天~ 2.10.55
11天~ 2.10.55.4
4天~ 30.56
11天~ 30.86
11天~ 316
11天~ 3.20.58
11天~ 3.20.88
11天~ 3.2110
11天~ 40.58
11天~ 418
11天~ 40.510
11天~ 4110
11天~ 5.20.59
11天~ 50.510
11天~ 50.810

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 材質 樹脂 酚醛樹脂(電木) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767