(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

聚碳酸酯固定墊圈/PCWS-0000-00

聚碳酸酯固定墊圈/PCWS-0000-00

【適用螺牙No.(M)】3/4/5/6
【材質】PC(聚碳酸酯)
【顏色】透明
【熱變形溫度】1.82Mpa…130℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PCWS-0308-05
PCWS-0410-08
PCWS-0512-08
PCWS-0613-10
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
12天~ 2.80.58
12天~ 3.650.810
12天~ 4.60.812
12天~ 5.5113

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 特殊形狀 種類 固定墊圈 材質 樹脂
表面處理 材質 樹脂 PC(聚碳酸酯) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767