(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尼龍66墊圈 NN-M/-DM/-SM/-NM

尼龍66墊圈 NN-M/-DM/-SM/-NM

【內徑】1.9~ 40.0
【材質】尼龍66(PA66)
【顏色】半透明
【熱變形溫度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NN-0245-08M
NN-1015-50M
NN-1016-08M
NN-1016-15M
NN-1020-30M
NN-1114-10M
NN-1116-32M
NN-1119-16M
NN-1323-20M
NN-1419-32M
NN-1720-13M
NN-1921-05M
NN-1942-05M
NN-2088-15M
NN-2145-08M
NN-2145-09M
NN-2145-12M
NN-2145-17M
NN-2150-10M
NN-2150-20M
NN-2237-10M
NN-2237-12M
NN-2360-08M
NN-2364-25M
NN-2540-05M
NN-2545-05M
NN-2550-11M
NN-2560-05M
NN-2590-10M
NN-2760-30M
NN-2960-24M
NN-3060-15M
NN-3070-08M
NN-3070-10M
NN-3150-10M
NN-3160-05M
NN-3160-20M
NN-3160-34M
NN-3170-05M
NN-3180-05M
NN-3180-08M
NN-3180-10M
NN-3180-15M
NN-3180-20M
NN-3250-05M
NN-3260-10M
NN-3260-17M
NN-3365-09NM
NN-3370-20M
NN-3511-40M
NN-3575-05M
NN-3680-08M
NN-3680-25M
NN-3756-03M
NN-3771-05M
NN-3860-10M
NN-3860-15M
NN-3865-05M
NN-4045-15M
NN-4065-17M
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
內徑形狀
12天~ 20.84.5
12天~ 10.3515
12天~ 100.816
12天~ 101.516
12天~ 10320.7
11天~ 11.5114.7
12天~ 11.43.216
12天~ 111.619
11天~ 13223
12天~ 14.43.219.1
11天~ 17.81.320.2
12天~ 19.10.521.8
12天~ 1.90.54.2
12天~ 21.58.8
12天~ 2.10.84.5
11天~ 2.10.94.5
12天~ 2.11.24.5
12天~ 2.11.74.5
12天~ 2.115
12天~ 2.125
11天~ 2.213.7
11天~ 2.21.23.7
12天~ 2.30.86
12天~ 2.32.56.4
12天~ 2.50.54
12天~ 2.50.54.5
12天~ 2.51.15
12天~ 2.50.56
12天~ 2.519
11天~ 2.736
12天~ 2.92.46
12天~ 31.56
12天~ 30.87
11天~ 317
12天~ 3.115
12天~ 3.10.56
12天~ 3.126
12天~ 3.13.46
12天~ 3.10.57
12天~ 3.10.58
12天~ 3.10.88
12天~ 3.118
12天~ 3.11.58
12天~ 3.128
12天~ 3.20.55
12天~ 3.216
12天~ 3.21.46
12天~ 3.30.96.5
12天~ 3.327
12天~ 3.5411.5
12天~ 3.50.57.5
12天~ 3.60.88
12天~ 3.62.58
12天~ 3.70.35.6
12天~ 3.70.57.1
12天~ 3.816
12天~ 3.81.56
12天~ 3.80.56.5
12天~ 401.545.5
12天~ 41.76.5

Loading...

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 材質 樹脂 PA(尼龍6) 表面處理(詳細)
顏色 半透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767