(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【內徑】2.2/2.8/3.2/4.2/5.2
【材質】Lumirror
【顏色】半透明、紅、藍
【耐熱溫度】69℃
【UL規格】UL-94VTM-2(材料)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 d (mm) | 厚度 t (mm) | 外徑 (φ) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 2.2 | 0.1 | 4 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.1 | 4 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.1 | 4 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.125 | 4 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.125 | 4 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.125 | 4 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.15 | 4 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.15 | 4 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.15 | 4 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.188 | 4 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.188 | 4 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.188 | 4 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.25 | 4 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.25 | 4 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.25 | 4 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.35 | 4 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.35 | 4 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.35 | 4 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.48 | 4 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.48 | 4 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.48 | 4 | 紅 | ||
11天~ | 2.2 | 0.075 | 4 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.075 | 4 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.075 | 4 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.1 | 5 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.1 | 5 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.1 | 5 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.125 | 5 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.125 | 5 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.125 | 5 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.15 | 5 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.15 | 5 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.15 | 5 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.188 | 5 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.188 | 5 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.188 | 5 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.25 | 5 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.25 | 5 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.25 | 5 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.35 | 5 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.35 | 5 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.35 | 5 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.48 | 5 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.48 | 5 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.48 | 5 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.075 | 5 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.075 | 5 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.075 | 5 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.1 | 6 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.1 | 6 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.1 | 6 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.125 | 6 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.125 | 6 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.125 | 6 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.15 | 6 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.15 | 6 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.15 | 6 | 紅 | ||
12天~ | 2.2 | 0.188 | 6 | 半透明 | ||
12天~ | 2.2 | 0.188 | 6 | 藍 | ||
12天~ | 2.2 | 0.188 | 6 | 紅 |
型號 |
---|
Loading...
種類(用途) | 平墊圈 | 種類 | 平墊圈 | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 材質 樹脂 | PET(聚對苯二甲酸乙二酯) | 表面處理(詳細) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策