(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Polyslider切口墊圈(E型扣環用)/LLC-0000-00

Polyslider切口墊圈(E型扣環用)/LLC-0000-00

【內徑】1.3/1.8/2.2/2.8/3.8/4.8/6.0/7.0/8.0
【材質】Polyslider
【顏色】黑
【耐熱溫度】1.82Mpa…65℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LLC-0204-02
LLC-0204-05
LLC-0205-02
LLC-0205-05
LLC-0235-02
LLC-0235-05
LLC-0306-02
LLC-0306-05
LLC-0307-02
LLC-0307-05
LLC-0407-02
LLC-0407-05
LLC-0408-02
LLC-0408-05
LLC-0465-02
LLC-0465-05
LLC-0507-02
LLC-0507-05
LLC-0508-02
LLC-0508-05
LLC-0509-02
LLC-0509-05
LLC-0695-05
LLC-0711-05
LLC-0812-05
LLC-1603-02
LLC-1603-05
LLC-1604-02
LLC-1604-05
LLC-1635-02
LLC-1635-05
LLC-2504-02
LLC-2504-05
LLC-2505-02
LLC-2505-05
LLC-2506-02
LLC-2506-05
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
12天~ 2.10.254
12天~ 2.10.54
12天~ 2.10.255
12天~ 2.10.55
12天~ 2.10.253.5
12天~ 2.10.53.5
12天~ 3.10.256
12天~ 3.10.56
12天~ 3.10.257
12天~ 3.10.57
12天~ 4.10.257
12天~ 4.10.57
12天~ 4.10.258
11天~ 4.10.58
12天~ 4.10.256.5
12天~ 4.10.56.5
12天~ 50.257
12天~ 50.57
12天~ 50.258
12天~ 50.58
12天~ 50.259
12天~ 50.59
12天~ 6.20.59.5
12天~ 7.10.511
12天~ 8.20.512
12天~ 1.60.253
12天~ 1.60.53
12天~ 1.60.254
12天~ 1.60.54
19天~ 1.60.253.5
12天~ 1.60.53.5
12天~ 2.50.254
12天~ 2.50.54
12天~ 2.50.255
12天~ 2.50.55
12天~ 2.50.256
12天~ 2.50.56

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 材質 樹脂 Polyslider 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767