(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KAPTON墊圈/KK-0000-00

KAPTON墊圈/KK-0000-00

【內徑】3.1/3.6/4.1/4.6/5.2/6.2/8.2/10.2/12.2
【材質】聚醯亞胺薄膜KAPTON
【顏色】棕(半透明)
【使用溫度】-269℃~400℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KK-0305-01
KK-0465-01
KK-0508-01
KK-0609-01
KK-0812-01
KK-1015-01
KK-1218-01
KK-3606-01
KK-4607-01
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
外徑
(φ)
12天~ 3.15.4
12天~ 4.16.5
12天~ 5.28
12天~ 6.29.5
12天~ 8.212
12天~ 10.215
12天~ 12.218
11天~ 3.66
12天~ 4.67.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 厚度 t(mm) 0.125 材質 樹脂 PI(聚亞醯胺)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767