(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

玻璃環氧樹脂墊圈/GG-0000-00

玻璃環氧樹脂墊圈/GG-0000-00

【內徑】2/2.6/3/4
【材質】玻璃環氧樹脂(JIS規格 EL-GEF)
【顏色】透明黃綠
【熱變形溫度】1.82Mpa…180℃
【UL規格】UL94V-0

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
GG-0245-03
GG-0245-06
GG-0306-03
GG-0306-06
GG-0408-03
GG-0408-06
GG-2655-03
GG-2655-06
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
厚度 t
(mm)
外徑
(φ)
11天~ 20.34.5
11天~ 20.64.5
11天~ 30.36
4天~ 30.66
11天~ 40.38
11天~ 40.68
11天~ 2.60.35.5
11天~ 2.60.65.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 材質 樹脂 玻璃環氧樹脂 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767