(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【適用螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5/6
【材質】酚醛樹脂
【顏色】棕、黑
CX-2000(M=2用)
CX-2600(M=2.6用)
CX-300(M=3用)
L的公差 L=50為止±0.2,L=52~100為止±0.3,L=105以上±0.4
CX-2000B(M=2用)
CX2600B(M=2.6用)
CX-300B(M=3用)
L的公差 L=50為止±0.2,L=52~100為止±0.3,L=105以上±0.4
CX-400(M=4用)
L的公差 L=50為止±0.2,L=52~100為止±0.3,L=105以上±0.4
CX-500(M=5用)
L的公差 L=50為止±0.2,L=52~100為止±0.3,L=105以上±0.4
CX-600(M=6用)
CX-400B(M=4用)
L的公差 L=50為止±0.2,L=52~100為止±0.3,L=105以上±0.4
CX-500B(M=5用)
形狀 | 標準 | 厚度・長度 | 4 | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 褐 | 詳細材質 | 酚醛樹脂 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策