(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

黃銅間隔柱(中空 四角)/CQB-E

SPACER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CQB-330E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

黄銅スペーサー(中空 四角)/CQB-E 外形図01

CQB-300E(M=3用)

黄銅スペーサー(中空 四角)/CQB-E 外形図02

CQB-400E(M=4用)

規格表

CQB-300E

黄銅スペーサー(中空 四角)/CQB-E 規格表01

CQB-400E

黄銅スペーサー(中空 四角)/CQB-E 規格表02
型號
CQB-330E
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

形狀 方型 內徑型 直柱 外徑(mm) 6
內徑(mm) 3.2 厚度・長度(mm) 30 材質 黃銅
表面處理 鍍無電解鎳 外徑公差 無指定 內徑公差 ±0.15
厚度・長度公差 ±0.1 材質詳細 易削黃銅(C3604BD) 表面處理詳細 鍍鎳(Ni)

黃銅間隔柱(中空 四角)/CQB-E的型號CQB-330E頁面。
記載關於型號CQB-330E之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767