(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PTFE 平頭小螺絲 TE-0000

PTFE 平頭小螺絲 TE-0000

PTFE製的平頭小螺絲。
【特長】
・材質:PTFE
・顏色:白色不透明
・耐熱溫度:240℃環境連續使用;具不燃性
・UL規格:UL94V-0同等級品(材料)
・螺牙No.:M3/M4/M5/M6
【用途】
・適合需要耐熱、耐藥品性之處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PTFE平頭小螺絲/TE-0000 1~50入 詳細介紹

PTFE平小ネジ/TE-0000:関連画像

PTFE平頭小螺絲/TE-0000 【1~50入】 示意圖

PTFE平頭小螺絲/TE-0000 1~50入 尺寸

PTFE平小ネジ/TE-0000:関連画像

尺寸圖

螺牙No.
(螺距)
D-HL型號
M3
(0.5)
5.5-26TE-0306
8TE-0308
10TE-0310
12TE-0312
15TE-0315
18TE-0318
20TE-0320
M4
(0.7)
7-2.68TE-0408
10TE-0410
12TE-0412
15TE-0415
20TE-0420
M5
(0.8)
9-3.310TE-0510
12TE-0512
15TE-0515
20TE-0520
25TE-0525
30TE-0530
M6
(1.0)
10-3.912TE-0612
15TE-0615
20TE-0620
25TE-0625
30TE-0630
35TE-0635
型號
TE-0306
TE-0308
TE-0310
TE-0312
TE-0315
TE-0318
TE-0320
TE-0408
TE-0410
TE-0412
TE-0415
TE-0420
TE-0510
TE-0512
TE-0515
TE-0520
TE-0525
TE-0530
TE-0612
TE-0615
TE-0620
TE-0625
TE-0630
TE-0635
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
4天~ 360.5M3M3X6M3-6
11天~ 380.5M3M3X8M3-8
11天~ 3100.5M3M3X10M3-10
11天~ 3120.5M3M3X12M3-12
4天~ 3150.5M3M3X15M3-15
11天~ 3180.5M3M3X18M3-18
11天~ 3200.5M3M3X20M3-20
4天~ 480.7M4M4X8M4-8
11天~ 4100.7M4M4X10M4-10
4天~ 4120.7M4M4X12M4-12
4天~ 4150.7M4M4X15M4-15
4天~ 4200.7M4M4X20M4-20
11天~ 5100.8M5M5X10M5-10
11天~ 5120.8M5M5X12M5-12
4天~ 5150.8M5M5X15M5-15
11天~ 5200.8M5M5X20M5-20
4天~ 5250.8M5M5X25M5-25
4天~ 5300.8M5M5X30M5-30
11天~ 6121M6M6X12M6-12
4天~ 6151M6M6X15M6-15
4天~ 6201M6M6X20M6-20
11天~ 6251M6M6X25M6-25
11天~ 6301M6M6X30M6-30
5天~ 6351M6M6X35M6-35

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 安裝孔形狀 負or一字 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 / 耐熱性 / 高強度 / 抗電絕緣性 樹脂材質 PTFE 顏色 白色不透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767