(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PVC 內六角螺栓/VCC-0000

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

PVC 六角穴付ボルト/VCC-0000 外形図

產品規格

螺牙No.
(螺距)
D-H-AL型號
M3
(0.5)
5.5-3-2.58VCC-0308
10VCC-0310
12VCC-0312
15VCC-0315
20VCC-0320
25VCC-0325
M4
(0.7)
7-4-38VCC-0408
10VCC-0410
12VCC-0412
15VCC-0415
20VCC-0420
25VCC-0425
M5
(0.8)
8.5-5-410VCC-0510
12VCC-0512
15VCC-0515
20VCC-0520
25VCC-0525
30VCC-0530
35VCC-0535
M6
(1.0)
10-6-510VCC-0610
12VCC-0612
15VCC-0615
20VCC-0620
25VCC-0625
30VCC-0630
35VCC-0635
40VCC-0640
M8
(1.25)
13-8-612VCC-0812
15VCC-0815
20VCC-0820
25VCC-0825
30VCC-0830
35VCC-0835
40VCC-0840

※聚氯乙烯產品 對象螺栓
螺絲的螺距在成形時會發生偏移,因此請搭配相同材質的螺帽使用。
若不使用螺帽,與母螺絲的咬合請勿超過20mm。

型號
VCC-0308
VCC-0310
VCC-0312
VCC-0315
VCC-0320
VCC-0325
VCC-0408
VCC-0410
VCC-0412
VCC-0415
VCC-0420
VCC-0425
VCC-0510
VCC-0512
VCC-0515
VCC-0520
VCC-0525
VCC-0530
VCC-0535
VCC-0610
VCC-0612
VCC-0615
VCC-0620
VCC-0625
VCC-0635
VCC-0640
VCC-0812
VCC-0815
VCC-0820
VCC-0825
VCC-0830
VCC-0835
VCC-0840
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 3250.5M3M3X25M3-25
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 5350.8M5M5X35M5-35
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
12天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6351M6M6X35M6-35
12天~ 6401M6M6X40M6-40
12天~ 8121.25M8M8X12M8-12
12天~ 8151.25M8M8X15M8-15
12天~ 8201.25M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25M8M8X25M8-25
12天~ 8301.25M8M8X30M8-30
12天~ 8351.25M8M8X35M8-35
12天~ 8401.25M8M8X40M8-40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 六角
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PVC 顏色 灰色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767