(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PTFE螺栓 TEBT-0000

PTFE螺栓 TEBT-0000

PTFE製的六角螺栓。
【特長】
・材質:PTFE
・顏色:白色不透明
・耐熱溫度:240℃環境連續使用;具不燃性
・UL規格:UL94V-0同等級品(材料)
・螺牙No.:M3/M4/M5/M6/M8/M10
【用途】
・適合需要耐熱、耐藥品性之處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PTFE螺栓/TEBT-0000 1~50入 詳細介紹

PTFEボルト/TEBT-0000:関連画像

PTFE螺栓/TEBT-0000【1~50入】 示意圖

PTFE螺栓/TEBT-0000 1~50入 尺寸

PTFEボルト/TEBT-0000:関連画像

尺寸圖

螺牙No.
(螺距)
D-HL型號
M3
(0.5)
5.5-26TEBT-0306
8TEBT-0308
10TEBT-0310
12TEBT-0312
15TEBT-0315
20TEBT-0320
M4
(0.7)
7-2.88TEBT-0408
10TEBT-0410
12TEBT-0412
15TEBT-0415
20TEBT-0420
M5
(0.8)
8-3.510TEBT-0510
15TEBT-0515
20TEBT-0520
25TEBT-0525
30TEBT-0530
M6
(1.0)
10-410TEBT-0610
15TEBT-0615
20TEBT-0620
25TEBT-0625
30TEBT-0630
40TEBT-0640
M8
(1.25)
13-5.515TEBT-0815
20TEBT-0820
25TEBT-0825
30TEBT-0830
40TEBT-0840
50TEBT-0850
M10
(1.5)
17-730TEBT-1030
60TEBT-1060
型號
TEBT-0310
TEBT-0315
TEBT-0320
TEBT-0408
TEBT-0410
TEBT-0412
TEBT-0530
TEBT-0630
TEBT-0815
TEBT-0840
TEBT-1030
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 3200.5M3M3X20M3-20
4天~ 480.7M4M4X8M4-8
5天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 8151.25M8M8X15M8-15
12天~ 8401.25M8M8X40M8-40
12天~ 10301.5M10M10X30M10-30

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 基本形狀 六角
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 / 耐熱性 樹脂材質 PTFE

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767