(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

RENY 內六角低頭螺栓/RYCL-0000

RENY 內六角低頭螺栓/RYCL-0000

【螺牙No.(M)】3/4/5/6
【材質】RENY(聚醯胺MXD6)含50%玻璃纖維
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82Mpa…234℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000 外形図

產品規格

用途、特徵

RENY低頭螺栓

●低頭螺栓、極低頭螺栓可以縮小螺絲頭高度空間,即使在狹窄縫隙也能使用,不會造成干涉,相當方便。
   不需要像皿頭螺絲鑽錐坑也能使用。沒有頭部的突起,兼具智慧與美觀。
   由於為樹脂製品(RENY),亦具有樹脂的良好性質。

レニー 六角穴付低頭ボルト/RYCL-0000 製品仕様関連画像1

規格表

型號螺牙No.螺距-D-H-AL
RYCL-0306M30.5-5.5-2-56
RYCL-03088
RYCL-031010
RYCL-031212
RYCL-031616
RYCL-032020
RYCL-0406M40.7-7-2.8-2.56
RYCL-04088
RYCL-041010
RYCL-041212
RYCL-041616
RYCL-042020
RYCL-042525
RYCL-0506M50.8-8.5-3.5-36
RYCL-05088
RYCL-051010
RYCL-051212
RYCL-051616
RYCL-052020
RYCL-052525
RYCL-053030
RYCL-0610M61.0-10-4-410
RYCL-061212
RYCL-061616
RYCL-062020
RYCL-062525
RYCL-063030
RYCL-064040
 

※斷裂扭力值(N・m)

M3M4M5M6
0.310.621.202.15
※此數值為代表值,並非保證值。數值依據使用條件而改變。(以平均值為計算基準。)
   建議安裝扭力為扭轉斷裂扭力的約50%。
型號
RYCL-0306
RYCL-0308
RYCL-0310
RYCL-0312
RYCL-0316
RYCL-0320
RYCL-0406
RYCL-0408
RYCL-0410
RYCL-0412
RYCL-0416
RYCL-0420
RYCL-0425
RYCL-0506
RYCL-0508
RYCL-0510
RYCL-0512
RYCL-0516
RYCL-0520
RYCL-0525
RYCL-0530
RYCL-0610
RYCL-0612
RYCL-0616
RYCL-0620
RYCL-0625
RYCL-0630
RYCL-0640
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3160.5M3M3X16M3-16
12天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 460.7M4M4X6M4-6
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
13天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4160.7M4M4X16M4-16
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 560.8M5M5X6M5-6
12天~ 580.8M5M5X8M5-8
13天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5160.8M5M5X16M5-16
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
13天~ 6161M6M6X16M6-16
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 6401M6M6X40M6-40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 低頭 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 RENY 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767