(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

陶瓷螺栓 RABT、RABT-N

陶瓷螺栓 RABT、RABT-N

陶瓷的六角螺栓(有/無排氣孔)。
【特長】
・材質:96%氧化鋁
・顏色:白
・耐熱溫度:1300℃
・螺牙No.:M3/M4/M5/M6/M8/M10
【用途】
・機械零件、空壓零件、電氣/電子零件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

陶瓷螺栓 RABT/RABT-N 1~50入 詳細介紹

セラミックスボルト RABT/RABT-N:関連画像

陶瓷螺栓 RABT/RABT-N【1~50入】 示意圖

  • 使用無機物96%氧化鋁製成的陶瓷是兼具絕緣性、耐熱、耐磨損及高強度特性的新材料

陶瓷螺栓 RABT/RABT-N 1~50入 尺寸

セラミックスボルト RABT/RABT-N:関連画像

尺寸圖

附排氣孔

螺牙No.
(螺距)
D-HL型號
M4
(0.7)
7-2.85RABT-0405
6RABT-0406
8RABT-0408
10RABT-0410
12RABT-0412
M5
(0.8)
8-3.58RABT-0508
10RABT-0510
12RABT-0512
15RABT-0515
18RABT-0518
20RABT-0520
M6
(1.0)
10-410RABT-0610
12RABT-0612
15RABT-0615
18RABT-0618
20RABT-0620
25RABT-0625
M8
(1.25)
13-5.512RABT-0812
15RABT-0815
18RABT-0818
20RABT-0820
25RABT-0825

無排氣孔

螺牙No.
(螺距)
D-HL型號
M3
(0.5)
5.5-25RABT-0305N
6RABT-0306N
8RABT-0308N
M4
(0.7)
7-2.85RABT-0405N
6RABT-0406N
8RABT-0408N
10RABT-0410N
12RABT-0412N
M5
(0.8)
8-3.58RABT-0508N
10RABT-0510N
12RABT-0512N
15RABT-0515N
18RABT-0518N
20RABT-0520N
M6
(1.0)
10-410RABT-0610N
12RABT-0612N
15RABT-0615N
18RABT-0618N
20RABT-0620N
M8
(1.25)
13-5.512RABT-0812N
15RABT-0815N
18RABT-0818N
20RABT-0820N
M10
(1.5)
17-712RABT-1012N
15RABT-1015N
18RABT-1018N
20RABT-1020N
型號
RABT-0305N
RABT-0306N
RABT-0308N
RABT-0405N
RABT-0406
RABT-0406N
RABT-0408
RABT-0408N
RABT-0410
RABT-0410N
RABT-0412
RABT-0412N
RABT-0508
RABT-0508N
RABT-0510
RABT-0510N
RABT-0512
RABT-0512N
RABT-0515
RABT-0515N
RABT-0518
RABT-0518N
RABT-0520
RABT-0520N
RABT-0610N
RABT-0612N
RABT-0615
RABT-0615N
RABT-0618
RABT-0618N
RABT-0620
RABT-0620N
RABT-0625
RABT-0812
RABT-0812N
RABT-0815
RABT-0815N
RABT-0818
RABT-0818N
RABT-0820
RABT-0820N
RABT-0825
RABT-1012N
RABT-1015N
RABT-1018N
RABT-1020N
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
追加形狀 螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
11天~ 350.5標準M3M3X5M3-5
11天~ 360.5標準M3M3X6M3-6
11天~ 380.5標準M3M3X8M3-8
11天~ 450.7標準M4M4X5M4-5
11天~ 460.7附貫穿孔M4M4X6M4-6
11天~ 460.7標準M4M4X6M4-6
11天~ 480.7附貫穿孔M4M4X8M4-8
11天~ 480.7標準M4M4X8M4-8
11天~ 4100.7附貫穿孔M4M4X10M4-10
11天~ 4100.7標準M4M4X10M4-10
11天~ 4120.7附貫穿孔M4M4X12M4-12
11天~ 4120.7標準M4M4X12M4-12
11天~ 580.8附貫穿孔M5M5X8M5-8
11天~ 580.8標準M5M5X8M5-8
11天~ 5100.8附貫穿孔M5M5X10M5-10
11天~ 5100.8標準M5M5X10M5-10
11天~ 5120.8附貫穿孔M5M5X12M5-12
11天~ 5120.8標準M5M5X12M5-12
11天~ 5150.8附貫穿孔M5M5X15M5-15
11天~ 5150.8標準M5M5X15M5-15
11天~ 5180.8附貫穿孔M5M5X18M5-18
11天~ 5180.8標準M5M5X18M5-18
11天~ 5200.8附貫穿孔M5M5X20M5-20
11天~ 5200.8標準M5M5X20M5-20
11天~ 6101標準M6M6X10M6-10
11天~ 6121標準M6M6X12M6-12
11天~ 6151附貫穿孔M6M6X15M6-15
11天~ 6151標準M6M6X15M6-15
11天~ 6181附貫穿孔M6M6X18M6-18
11天~ 6181標準M6M6X18M6-18
11天~ 6201附貫穿孔M6M6X20M6-20
11天~ 6201標準M6M6X20M6-20
4天~ 6251附貫穿孔M6M6X25M6-25
11天~ 8121.25附貫穿孔M8M8X12M8-12
11天~ 8121.25標準M8M8X12M8-12
11天~ 8151.25附貫穿孔M8M8X15M8-15
11天~ 8151.25標準M8M8X15M8-15
11天~ 8181.25附貫穿孔M8M8X18M8-18
11天~ 8181.25標準M8M8X18M8-18
11天~ 8201.25附貫穿孔M8M8X20M8-20
11天~ 8201.25標準M8M8X20M8-20
11天~ 8251.25附貫穿孔M8M8X25M8-25
11天~ 10121.5標準M10M10X12M10-12
11天~ 10151.5標準M10M10X15M10-15
11天~ 10181.5標準M10M10X18M10-18
11天~ 10201.5標準M10M10X20M10-20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 基本形狀 六角
材質 陶瓷 螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途 標準 / 耐熱性 / 高強度 / 抗電絕緣性
顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767