(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PVDF 內六角螺栓/PVC-0000

PVDF 內六角螺栓/PVC-0000

【螺牙No.(M)】3/4/5/6/8/10/12
【材質】PVDF(聚偏二氟乙烯)
【顏色】白色不透明
【熱變形溫度】1.82Mpa…72℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

PVDF 六角穴付ボルト/PVC-0000 外形図

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

螺牙No.
(螺距)
D-H-AL型號
M3
(0.5)
5.5-3-2.55PVC-0305
6PVC-0306
8PVC-0308
10PVC-0310
12PVC-0312
15PVC-0315
M4
(0.7)
7-4-35PVC-0405
6PVC-0406
8PVC-0408
10PVC-0410
12PVC-0412
15PVC-0415
20PVC-0420
M5
(0.8)
8.5-5-410PVC-0510
12PVC-0512
15PVC-0515
20PVC-0520
25PVC-0525
30PVC-0530
35PVC-0535
M6
(1.0)
10-6-510PVC-0610
12PVC-0612
15PVC-0615
20PVC-0620
25PVC-0625
30PVC-0630
35PVC-0635
40PVC-0640
M8
(1.25)
13-8-610PVC-0810
12PVC-0812
15PVC-0815
20PVC-0820
25PVC-0825
30PVC-0830
35PVC-0835
40PVC-0840
M10
(1.5)
16-10-815PVC-1015
20PVC-1020
25PVC-1025
30PVC-1030
35PVC-1035
40PVC-1040
M12
(1.75)
18-12-1020PVC-1220
25PVC-1225
30PVC-1230
35PVC-1235
40PVC-1240
型號
PVC-0305
PVC-0306
PVC-0308
PVC-0310
PVC-0312
PVC-0315
PVC-0405
PVC-0406
PVC-0408
PVC-0410
PVC-0412
PVC-0415
PVC-0420
PVC-0510
PVC-0512
PVC-0515
PVC-0520
PVC-0525
PVC-0530
PVC-0535
PVC-0610
PVC-0612
PVC-0615
PVC-0620
PVC-0625
PVC-0630
PVC-0635
PVC-0640
PVC-0810
PVC-0812
PVC-0815
PVC-0820
PVC-0825
PVC-0830
PVC-0835
PVC-0840
PVC-1015
PVC-1020
PVC-1025
PVC-1030
PVC-1035
PVC-1040
PVC-1220
PVC-1225
PVC-1230
PVC-1235
PVC-1240
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 350.5M3M3X5M3-5
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 450.7M4M4X5M4-5
12天~ 460.7M4M4X6M4-6
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
11天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 5350.8M5M5X35M5-35
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
12天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 6351M6M6X35M6-35
12天~ 6401M6M6X40M6-40
12天~ 8101.25M8M8X10M8-10
12天~ 8121.25M8M8X12M8-12
12天~ 8151.25M8M8X15M8-15
12天~ 8201.25M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25M8M8X25M8-25
12天~ 8301.25M8M8X30M8-30
12天~ 8351.25M8M8X35M8-35
12天~ 8401.25M8M8X40M8-40
12天~ 10151.5M10M10X15M10-15
12天~ 10201.5M10M10X20M10-20
12天~ 10251.5M10M10X25M10-25
12天~ 10301.5M10M10X30M10-30
12天~ 10351.5M10M10X35M10-35
12天~ 10401.5M10M10X40M10-40
12天~ 12201.75M12M12X20M12-20
12天~ 12251.75M12M12X25M12-25
12天~ 12301.75M12M12X30M12-30
12天~ 12351.75M12M12X35M12-35
12天~ 12401.75M12M12X40M12-40
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PVDF 顏色 白色不透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767