(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PP 螺栓/PPBT-0000

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

PP ボルト/PPBT-0000 外形図

產品規格

聚丙烯產品 對象螺栓

螺絲的螺距在成形時會發生偏移,因此請搭配相同材質的螺帽使用。
若不使用螺帽,與母螺絲的咬合請勿超過20mm。

規格表

型號螺牙No.螺距-D-HL
PPBT-0410M40.7-7-2.810
PPBT-041212
PPBT-041515
PPBT-042020
PPBT-042525
PPBT-0510M50.8-8-3.510
PPBT-051212
PPBT-051515
PPBT-052020
PPBT-052525
PPBT-053030
PPBT-0610M61.0-10-410
PPBT-061515
PPBT-062020
PPBT-062525
PPBT-063030
PPBT-0812M81.25-13-5.512
PPBT-081515
PPBT-082020
PPBT-082525
PPBT-083030
型號
PPBT-0410
PPBT-0412
PPBT-0415
PPBT-0420
PPBT-0425
PPBT-0510
PPBT-0512
PPBT-0515
PPBT-0520
PPBT-0525
PPBT-0530
PPBT-0610
PPBT-0615
PPBT-0620
PPBT-0625
PPBT-0630
PPBT-0812
PPBT-0815
PPBT-0820
PPBT-0825
PPBT-0830
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
詳細形狀 追加形狀 螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 4100.7標準標準M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7標準標準M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7標準標準M4M4X15M4-15
12天~ 4200.7標準標準M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7標準標準M4M4X25M4-25
12天~ 5100.8標準標準M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8標準標準M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8標準標準M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8標準標準M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8標準標準M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8標準標準M5M5X30M5-30
12天~ 6101標準標準M6M6X10M6-10
12天~ 6151標準標準M6M6X15M6-15
12天~ 6201標準標準M6M6X20M6-20
12天~ 6251標準標準M6M6X25M6-25
12天~ 6301標準標準M6M6X30M6-30
12天~ 8121.25標準標準M8M8X12M8-12
12天~ 8151.25標準標準M8M8X15M8-15
12天~ 8201.25標準標準M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25標準標準M8M8X25M8-25
12天~ 8301.25--M8M8X30M8-30

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝孔形狀 基本形狀 六角 材質 樹脂
螺牙峰種類 公制粗螺紋 用途 標準 樹脂材質 PP
顏色 半透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767