(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尼龍 定位盆頭小螺絲(附KW)/N-0000-N

尼龍 定位盆頭小螺絲(附KW)/N-0000-N

【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4
盆頭小螺絲、墊圈(KW)
【材質】尼龍66
【顏色】半透明
【熱變形溫度】1.82MPa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-N 外形図

規格表

型號KW
尼龍
d-t
L
N-0203-N4.3-0.53
N-0204-N4
N-0205-N5
N-0206-N6
N-0206.5-N6.5
N-0208-N8
N-0210-N10
N-2604-N5.5-0.84
N-2605-N5
N-2606-N6
N-2608-N8
N-2610-N10
N-0304-N8.0-0.84
N-0305-N5
N-0306-N6
N-0308-N8
N-0310-N10
N-0312-N12
N-0315-N15
N-0317-N17
N-0318-N18
N-0320-N20
N-0325-N25
N-0408-N10-1.08
N-0410-N10
N-0412-N12
N-0414-N14
N-0416-N16
N-0420-N20
N-0425-N25
N-0430-N30
N-0435-N35
型號
N-0203-N
N-0204-N
N-0205-N
N-0206-N
N-0206.5-N
N-0208-N
N-0210-N
N-0304-N
N-0305-N
N-0306-N
N-0308-N
N-0310-N
N-0312-N
N-0315-N
N-0317-N
N-0318-N
N-0320-N
N-0325-N
N-0408-N
N-0410-N
N-0412-N
N-0414-N
N-0416-N
N-0420-N
N-0425-N
N-0430-N
N-0435-N
N-2604-N
N-2605-N
N-2606-N
N-2608-N
N-2610-N
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 230.4M2M2X3M2-3
12天~ 240.4M2M2X4M2-4
12天~ 250.4M2M2X5M2-5
12天~ 260.4M2M2X6M2-6
19天~ 26.50.4M2M2X6.5M2-6.5
12天~ 280.4M2M2X8M2-8
12天~ 2100.4M2M2X10M2-10
12天~ 340.5M3M3X4M3-4
12天~ 350.5M3M3X5M3-5
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 3170.5M3M3X17M3-17
12天~ 3180.5M3M3X18M3-18
12天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 3250.5M3M3X25M3-25
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4140.7M4M4X14M4-14
12天~ 4160.7M4M4X16M4-16
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
17天~ 4300.7M4M4X30M4-30
12天~ 4350.7M4M4X35M4-35
12天~ 2.640.45M2.6M2.6X4M2.6-4
12天~ 2.650.45M2.6M2.6X5M2.6-5
12天~ 2.660.45M2.6M2.6X6M2.6-6
12天~ 2.680.45M2.6M2.6X8M2.6-8
12天~ 2.6100.45M2.6M2.6X10M2.6-10

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 附墊圈組
用途 標準 樹脂材質 尼龍 顏色 半透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767