(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5/6
盆頭小螺絲
【材質】PPS(聚苯硫醚)含40%玻璃纖維
【顏色】淺棕
【熱變形溫度】1.82Mpa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
PTFE墊圈(KW)
【材質】PTFE
【顏色】白色不透明
【熱變形溫度】240℃環境連續使用;具不燃性
【UL規格】UL94V-0(材料)
螺牙No. | KW PTFE d-t | L | 型號 |
---|---|---|---|
M2 | 4.3-0.5 | 4 | PS-0204-T |
5 | PS-0205-T | ||
6 | PS-0206-T | ||
8 | PS-0208-T | ||
10 | PS-0210-T | ||
12 | PS-0212-T | ||
M2.6 | 5.5-0.8 | 6 | PS-2606-T |
8 | PS-2608-T | ||
10 | PS-2610-T | ||
12 | PS-2612-T | ||
M3 | 8.0-0.8 | 5 | PS-0305-T |
6 | PS-0306-T | ||
8 | PS-0308-T | ||
10 | PS-0310-T | ||
12 | PS-0312-T | ||
15 | PS-0315-T | ||
16 | PS-0316-T | ||
20 | PS-0320-T | ||
25 | PS-0325-T | ||
30 | PS-0330-T | ||
M4 | 10-1.0 | 6 | PS-0406-T |
8 | PS-0408-T | ||
10 | PS-0410-T | ||
12 | PS-0412-T | ||
15 | PS-0415-T | ||
16 | PS-0416-T | ||
20 | PS-0420-T | ||
25 | PS-0425-T | ||
30 | PS-0430-T | ||
M5 | 12-1.0 | 8 | PS-0508-T |
10 | PS-0510-T | ||
12 | PS-0512-T | ||
15 | PS-0515-T | ||
16 | PS-0516-T | ||
20 | PS-0520-T | ||
25 | PS-0525-T | ||
30 | PS-0530-T | ||
M6 | 13-1.0 | 10 | PS-0610-T |
12 | PS-0612-T | ||
15 | PS-0615-T | ||
16 | PS-0616-T | ||
20 | PS-0620-T | ||
25 | PS-0625-T | ||
30 | PS-0630-T |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 螺絲M徑 | 尺寸(X標記) | 尺寸(-標記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 2 | 4 | 0.4 | M2 | M2X4 | M2-4 | ||
12天~ | 2 | 5 | 0.4 | M2 | M2X5 | M2-5 | ||
12天~ | 2 | 6 | 0.4 | M2 | M2X6 | M2-6 | ||
12天~ | 2 | 8 | 0.4 | M2 | M2X8 | M2-8 | ||
12天~ | 2 | 10 | 0.4 | M2 | M2X10 | M2-10 | ||
12天~ | 2 | 12 | 0.4 | M2 | M2X12 | M2-12 | ||
12天~ | 3 | 5 | 0.5 | M3 | M3X5 | M3-5 | ||
12天~ | 3 | 6 | 0.5 | M3 | M3X6 | M3-6 | ||
13天~ | 3 | 8 | 0.5 | M3 | M3X8 | M3-8 | ||
13天~ | 3 | 10 | 0.5 | M3 | M3X10 | M3-10 | ||
12天~ | 3 | 12 | 0.5 | M3 | M3X12 | M3-12 | ||
13天~ | 3 | 15 | 0.5 | M3 | M3X15 | M3-15 | ||
12天~ | 3 | 16 | 0.5 | M3 | M3X16 | M3-16 | ||
12天~ | 3 | 20 | 0.5 | M3 | M3X20 | M3-20 | ||
12天~ | 3 | 25 | 0.5 | M3 | M3X25 | M3-25 | ||
12天~ | 3 | 30 | 0.5 | M3 | M3X30 | M3-30 | ||
12天~ | 4 | 6 | 0.7 | M4 | M4X6 | M4-6 | ||
12天~ | 4 | 8 | 0.7 | M4 | M4X8 | M4-8 | ||
12天~ | 4 | 10 | 0.7 | M4 | M4X10 | M4-10 | ||
12天~ | 4 | 12 | 0.7 | M4 | M4X12 | M4-12 | ||
13天~ | 4 | 15 | 0.7 | M4 | M4X15 | M4-15 | ||
12天~ | 4 | 16 | 0.7 | M4 | M4X16 | M4-16 | ||
12天~ | 4 | 20 | 0.7 | M4 | M4X20 | M4-20 | ||
12天~ | 4 | 25 | 0.7 | M4 | M4X25 | M4-25 | ||
12天~ | 4 | 30 | 0.7 | M4 | M4X30 | M4-30 | ||
12天~ | 5 | 8 | 0.8 | M5 | M5X8 | M5-8 | ||
12天~ | 5 | 10 | 0.8 | M5 | M5X10 | M5-10 | ||
12天~ | 5 | 12 | 0.8 | M5 | M5X12 | M5-12 | ||
12天~ | 5 | 15 | 0.8 | M5 | M5X15 | M5-15 | ||
12天~ | 5 | 16 | 0.8 | M5 | M5X16 | M5-16 | ||
12天~ | 5 | 20 | 0.8 | M5 | M5X20 | M5-20 | ||
12天~ | 5 | 25 | 0.8 | M5 | M5X25 | M5-25 | ||
12天~ | 5 | 30 | 0.8 | M5 | M5X30 | M5-30 | ||
13天~ | 6 | 10 | 1 | M6 | M6X10 | M6-10 | ||
12天~ | 6 | 12 | 1 | M6 | M6X12 | M6-12 | ||
13天~ | 6 | 15 | 1 | M6 | M6X15 | M6-15 | ||
12天~ | 6 | 16 | 1 | M6 | M6X16 | M6-16 | ||
12天~ | 6 | 20 | 1 | M6 | M6X20 | M6-20 | ||
12天~ | 6 | 25 | 1 | M6 | M6X25 | M6-25 | ||
12天~ | 6 | 30 | 1 | M6 | M6X30 | M6-30 | ||
12天~ | 2.6 | 6 | 0.45 | M2.6 | M2.6X6 | M2.6-6 | ||
12天~ | 2.6 | 8 | 0.45 | M2.6 | M2.6X8 | M2.6-8 | ||
12天~ | 2.6 | 10 | 0.45 | M2.6 | M2.6X10 | M2.6-10 | ||
13天~ | 2.6 | 12 | 0.45 | M2.6 | M2.6X12 | M2.6-12 |
Loading...
詳細形狀 | 圓頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 附墊圈組 |
用途 | 標準 | 樹脂材質 | PPS | 顏色 | 淺咖啡 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策