(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RENY 皿頭小螺絲/RYF-0000

RENY 皿頭小螺絲/RYF-0000

【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5/6/8
【材質】RENY(聚醯胺MXD6)含50%玻璃纖維
【顏色】黃綠
【熱變形溫度】1.82Mpa…234℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RYF-0206
RYF-0208
RYF-0210
RYF-0305
RYF-0306
RYF-0308
RYF-0310
RYF-0312
RYF-0315
RYF-0320
RYF-0325
RYF-0406
RYF-0408
RYF-0410
RYF-0412
RYF-0415
RYF-0420
RYF-0425
RYF-0510
RYF-0512
RYF-0515
RYF-0520
RYF-0525
RYF-0610
RYF-0612
RYF-0615
RYF-0620
RYF-0625
RYF-0630
RYF-0815
RYF-0820
RYF-0825
RYF-0830
RYF-2604
RYF-2606
RYF-2608
RYF-2610
RYF-2612
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 260.4M2M2X6M2-6
12天~ 280.4M2M2X8M2-8
13天~ 2100.4M2M2X10M2-10
12天~ 350.5M3M3X5M3-5
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
13天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
11天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 3250.5M3M3X25M3-25
12天~ 460.7M4M4X6M4-6
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
11天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
11天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
13天~ 8151.25M8M8X15M8-15
12天~ 8201.25M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25M8M8X25M8-25
12天~ 8301.25M8M8X30M8-30
5天~ 2.640.45M2.6M2.6X4M2.6-4
11天~ 2.660.45M2.6M2.6X6M2.6-6
12天~ 2.680.45M2.6M2.6X8M2.6-8
12天~ 2.6100.45M2.6M2.6X10M2.6-10
12天~ 2.6120.45M2.6M2.6X12M2.6-12

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 碟形 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 RENY 顏色 黃綠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767