(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺牙No.(M)】1.2/1.4/1.6/1.7/2/2.6/3/4/5/6/8
【材質】RENY(聚醯胺MXD6)含50%玻璃纖維
【顏色】黃綠
【熱變形溫度】1.82Mpa…234℃
【UL規格】UL94-HB(材料)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 螺絲M徑 | 尺寸(X標記) | 尺寸(-標記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 2 | 3 | 0.4 | M2 | M2X3 | M2-3 | ||
12天~ | 2 | 4 | 0.4 | M2 | M2X4 | M2-4 | ||
12天~ | 2 | 5 | 0.4 | M2 | M2X5 | M2-5 | ||
12天~ | 2 | 6 | 0.4 | M2 | M2X6 | M2-6 | ||
12天~ | 2 | 8 | 0.4 | M2 | M2X8 | M2-8 | ||
13天~ | 2 | 10 | 0.4 | M2 | M2X10 | M2-10 | ||
12天~ | 2 | 12 | 0.4 | M2 | M2X12 | M2-12 | ||
12天~ | 3 | 4 | 0.5 | M3 | M3X4 | M3-4 | ||
11天~ | 3 | 5 | 0.5 | M3 | M3X5 | M3-5 | ||
12天~ | 3 | 6 | 0.5 | M3 | M3X6 | M3-6 | ||
5天~ | 3 | 8 | 0.5 | M3 | M3X8 | M3-8 | ||
12天~ | 3 | 10 | 0.5 | M3 | M3X10 | M3-10 | ||
12天~ | 3 | 12 | 0.5 | M3 | M3X12 | M3-12 | ||
12天~ | 3 | 15 | 0.5 | M3 | M3X15 | M3-15 | ||
13天~ | 3 | 16 | 0.5 | M3 | M3X16 | M3-16 | ||
12天~ | 3 | 20 | 0.5 | M3 | M3X20 | M3-20 | ||
12天~ | 3 | 25 | 0.5 | M3 | M3X25 | M3-25 | ||
11天~ | 3 | 30 | 0.5 | M3 | M3X30 | M3-30 | ||
12天~ | 4 | 5 | 0.7 | M4 | M4X5 | M4-5 | ||
12天~ | 4 | 6 | 0.7 | M4 | M4X6 | M4-6 | ||
12天~ | 4 | 8 | 0.7 | M4 | M4X8 | M4-8 | ||
12天~ | 4 | 10 | 0.7 | M4 | M4X10 | M4-10 | ||
13天~ | 4 | 12 | 0.7 | M4 | M4X12 | M4-12 | ||
13天~ | 4 | 15 | 0.7 | M4 | M4X15 | M4-15 | ||
12天~ | 4 | 16 | 0.7 | M4 | M4X16 | M4-16 | ||
12天~ | 4 | 20 | 0.7 | M4 | M4X20 | M4-20 | ||
12天~ | 4 | 25 | 0.7 | M4 | M4X25 | M4-25 | ||
12天~ | 4 | 30 | 0.7 | M4 | M4X30 | M4-30 | ||
12天~ | 5 | 8 | 0.8 | M5 | M5X8 | M5-8 | ||
12天~ | 5 | 10 | 0.8 | M5 | M5X10 | M5-10 | ||
12天~ | 5 | 12 | 0.8 | M5 | M5X12 | M5-12 | ||
12天~ | 5 | 15 | 0.8 | M5 | M5X15 | M5-15 | ||
12天~ | 5 | 20 | 0.8 | M5 | M5X20 | M5-20 | ||
12天~ | 5 | 25 | 0.8 | M5 | M5X25 | M5-25 | ||
12天~ | 5 | 30 | 0.8 | M5 | M5X30 | M5-30 | ||
12天~ | 5 | 35 | 0.8 | M5 | M5X35 | M5-35 | ||
12天~ | 6 | 10 | 1 | M6 | M6X10 | M6-10 | ||
13天~ | 6 | 12 | 1 | M6 | M6X12 | M6-12 | ||
13天~ | 6 | 15 | 1 | M6 | M6X15 | M6-15 | ||
12天~ | 6 | 20 | 1 | M6 | M6X20 | M6-20 | ||
12天~ | 6 | 25 | 1 | M6 | M6X25 | M6-25 | ||
12天~ | 6 | 30 | 1 | M6 | M6X30 | M6-30 | ||
12天~ | 6 | 35 | 1 | M6 | M6X35 | M6-35 | ||
12天~ | 6 | 40 | 1 | M6 | M6X40 | M6-40 | ||
12天~ | 8 | 12 | 1.25 | M8 | M8X12 | M8-12 | ||
12天~ | 8 | 15 | 1.25 | M8 | M8X15 | M8-15 | ||
12天~ | 8 | 20 | 1.25 | M8 | M8X20 | M8-20 | ||
12天~ | 8 | 25 | 1.25 | M8 | M8X25 | M8-25 | ||
12天~ | 8 | 30 | 1.25 | M8 | M8X30 | M8-30 | ||
12天~ | 8 | 35 | 1.25 | M8 | M8X35 | M8-35 | ||
12天~ | 1.2 | 2.5 | 0.25 | M1.2 | M1.2X2.5 | M1.2-2.5 | ||
12天~ | 1.2 | 4 | 0.25 | M1.2 | M1.2X4 | M1.2-4 | ||
12天~ | 1.4 | 2.5 | 0.3 | M1.4 | M1.4X2.5 | M1.4-2.5 | ||
11天~ | 1.4 | 4 | 0.3 | M1.4 | M1.4X4 | M1.4-4 | ||
12天~ | 1.6 | 2.5 | 0.35 | M1.6 | M1.6X2.5 | M1.6-2.5 | ||
11天~ | 1.6 | 4 | 0.35 | M1.6 | M1.6X4 | M1.6-4 | ||
12天~ | 1.7 | 4 | 0.35 | M1.7 | M1.7X4 | M1.7-4 | ||
12天~ | 2.6 | 4 | 0.45 | M2.6 | M2.6X4 | M2.6-4 | ||
12天~ | 2.6 | 5 | 0.45 | M2.6 | M2.6X5 | M2.6-5 | ||
12天~ | 2.6 | 6 | 0.45 | M2.6 | M2.6X6 | M2.6-6 |
Loading...
詳細形狀 | 圓頭 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 |
用途 | 標準 | 樹脂材質 | RENY | 顏色 | 黃綠 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策