(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【螺牙No.(M)】3/4/5
【材質】PVDF(聚偏二氟乙烯)
【顏色】白色不透明
【熱變形溫度】1.82Mpa…72℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
PVDF產品 對象螺絲
螺絲的螺距在成形時會發生偏移,因此請搭配相同材料的螺帽使用。
若不使用螺帽,與母螺絲的咬合請勿超過20mm。
型號 | 螺牙No. | 螺距-D | L |
---|---|---|---|
PVF-0306 | M3 | 0.5-6 | 6 |
PVF-0308 | 8 | ||
PVF-0310 | 10 | ||
PVF-0312 | 12 | ||
PVF-0315 | 15 | ||
PVF-0316 | 16 | ||
PVF-0320 | 20 | ||
PVF-0325 | 25 | ||
PVF-0406 | M4 | 0.7-8 | 6 |
PVF-0408 | 8 | ||
PVF-0410 | 10 | ||
PVF-0412 | 12 | ||
PVF-0415 | 15 | ||
PVF-0416 | 16 | ||
PVF-0420 | 20 | ||
PVF-0425 | 25 | ||
PVF-0510 | M5 | 0.8-10 | 10 |
PVF-0512 | 12 | ||
PVF-0515 | 15 | ||
PVF-0516 | 16 | ||
PVF-0520 | 20 | ||
PVF-0525 | 25 |
型號 |
---|
PVF-0306 |
PVF-0308 |
PVF-0310 |
PVF-0312 |
PVF-0315 |
PVF-0316 |
PVF-0320 |
PVF-0325 |
PVF-0406 |
PVF-0408 |
PVF-0410 |
PVF-0412 |
PVF-0415 |
PVF-0416 |
PVF-0420 |
PVF-0425 |
PVF-0510 |
PVF-0512 |
PVF-0515 |
PVF-0516 |
PVF-0520 |
PVF-0525 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 間距 (mm) | 螺絲M徑 | 尺寸(X標記) | 尺寸(-標記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 3 | 6 | 0.5 | M3 | M3X6 | M3-6 | ||
12天~ | 3 | 8 | 0.5 | M3 | M3X8 | M3-8 | ||
12天~ | 3 | 10 | 0.5 | M3 | M3X10 | M3-10 | ||
12天~ | 3 | 12 | 0.5 | M3 | M3X12 | M3-12 | ||
12天~ | 3 | 15 | 0.5 | M3 | M3X15 | M3-15 | ||
12天~ | 3 | 16 | 0.5 | M3 | M3X16 | M3-16 | ||
12天~ | 3 | 20 | 0.5 | M3 | M3X20 | M3-20 | ||
12天~ | 3 | 25 | 0.5 | M3 | M3X25 | M3-25 | ||
12天~ | 4 | 6 | 0.7 | M4 | M4X6 | M4-6 | ||
12天~ | 4 | 8 | 0.7 | M4 | M4X8 | M4-8 | ||
11天~ | 4 | 10 | 0.7 | M4 | M4X10 | M4-10 | ||
12天~ | 4 | 12 | 0.7 | M4 | M4X12 | M4-12 | ||
12天~ | 4 | 15 | 0.7 | M4 | M4X15 | M4-15 | ||
12天~ | 4 | 16 | 0.7 | M4 | M4X16 | M4-16 | ||
12天~ | 4 | 20 | 0.7 | M4 | M4X20 | M4-20 | ||
12天~ | 4 | 25 | 0.7 | M4 | M4X25 | M4-25 | ||
12天~ | 5 | 10 | 0.8 | M5 | M5X10 | M5-10 | ||
12天~ | 5 | 12 | 0.8 | M5 | M5X12 | M5-12 | ||
12天~ | 5 | 15 | 0.8 | M5 | M5X15 | M5-15 | ||
12天~ | 5 | 16 | 0.8 | M5 | M5X16 | M5-16 | ||
12天~ | 5 | 20 | 0.8 | M5 | M5X20 | M5-20 | ||
12天~ | 5 | 25 | 0.8 | M5 | M5X25 | M5-25 |
型號 |
---|
Loading...
詳細形狀 | 碟形 | 安裝孔形狀 | 十字孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 追加形狀 | 標準 |
用途 | 標準 | 樹脂材質 | PVDF | 顏色 | 白色不透明 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策