(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PPS 皿頭小螺絲/PSF-0000

PPS 皿頭小螺絲/PSF-0000

【螺牙No.(M)】2/3/4/5/6
【材質】PPS(聚苯硫醚)含40%玻璃纖維
【顏色】淺棕
【熱變形溫度】1.82Mpa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

PPS 皿小ネジ/PSF-0000 外形図

規格表

型號螺牙No.螺距-DL
PSF-0208M20.4-48
PFS-0306M30.5-66
PSF-03088
PSF-031010
PFS-031212
PFS-031515
PFS-031616
PFS-032020
PFS-032525
PSF-0408M40.7-88
PSF-041010
PFS-041212
PFS-041414
PFS-041515
PFS-041616
PFS-041818
PFS-042020
PFS-042525
PFS-0510M50.8-1010
PFS-051212
PFS-051515
PFS-052020
PFS-052525
PFS-0610M61-1210
PFS-061212
PFS-061515
PFS-062020
PFS-062525
PFS-063030
型號
PSF-0208
PSF-0306
PSF-0308
PSF-0310
PSF-0312
PSF-0315
PSF-0316
PSF-0320
PSF-0325
PSF-0408
PSF-0410
PSF-0412
PSF-0414
PSF-0415
PSF-0416
PSF-0418
PSF-0420
PSF-0425
PSF-0510
PSF-0512
PSF-0515
PSF-0520
PSF-0525
PSF-0610
PSF-0612
PSF-0615
PSF-0620
PSF-0625
PSF-0630
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 280.4M2M2X8M2-8
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 3160.5M3M3X16M3-16
12天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 3250.5M3M3X25M3-25
13天~ 480.7M4M4X8M4-8
13天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4140.7M4M4X14M4-14
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4160.7M4M4X16M4-16
12天~ 4180.7M4M4X18M4-18
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
13天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 6101M6M6X10M6-10
13天~ 6121M6M6X12M6-12
13天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 碟形 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PPS 顏色 淺咖啡

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767