(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PEEK 內六角止動螺絲/PEH-0000-F

PEEK 內六角止動螺絲/PEH-0000-F

【螺牙No.(M)】3/4/5/6/8
【材質】PEEK(聚醚醚酮)
【顏色】淺棕
【熱變形溫度】1.82Mpa…152℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
(※舊型號:PEHS-0000-F)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PEH-0304-F
PEH-0305-F
PEH-0306-F
PEH-0308-F
PEH-0310-F
PEH-0312-F
PEH-0315-F
PEH-0405-F
PEH-0406-F
PEH-0408-F
PEH-0410-F
PEH-0412-F
PEH-0415-F
PEH-0420-F
PEH-0505-F
PEH-0506-F
PEH-0508-F
PEH-0510-F
PEH-0512-F
PEH-0515-F
PEH-0520-F
PEH-0606-F
PEH-0608-F
PEH-0610-F
PEH-0612-F
PEH-0615-F
PEH-0620-F
PEH-0625-F
PEH-0810-F
PEH-0812-F
PEH-0815-F
PEH-0820-F
PEH-0825-F
PEH-0830-F
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
11天~ 340.5M3M3X4M3-4
12天~ 350.5M3M3X5M3-5
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
11天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 450.7M4M4X5M4-5
12天~ 460.7M4M4X6M4-6
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 550.8M5M5X5M5-5
12天~ 560.8M5M5X6M5-6
12天~ 580.8M5M5X8M5-8
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 661M6M6X6M6-6
12天~ 681M6M6X8M6-8
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
12天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 8101.25M8M8X10M8-10
12天~ 8121.25M8M8X12M8-12
12天~ 8151.25M8M8X15M8-15
12天~ 8201.25M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25M8M8X25M8-25
12天~ 8301.25M8M8X30M8-30

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PEEK 顏色 淺咖啡

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767