(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PEEK 皿頭小螺絲/PEF-0000

PEEK 皿頭小螺絲/PEF-0000

【螺牙No.(M)】2/2.6/3/4/5/6/8
【材質】PEEK(聚醚醚酮)
【顏色】淺棕
【熱變形溫度】1.82Mpa…152℃
【UL規格】UL94V-O(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PEF-0204
PEF-0205
PEF-0206
PEF-0208
PEF-0210
PEF-0305
PEF-0306
PEF-0308
PEF-0310
PEF-0312
PEF-0315
PEF-0316
PEF-0320
PEF-0325
PEF-0406
PEF-0408
PEF-0410
PEF-0412
PEF-0415
PEF-0416
PEF-0420
PEF-0425
PEF-0430
PEF-0508
PEF-0510
PEF-0515
PEF-0520
PEF-0525
PEF-0530
PEF-0610
PEF-0612
PEF-0615
PEF-0620
PEF-0625
PEF-0630
PEF-0815
PEF-0820
PEF-0825
PEF-0830
PEF-2604
PEF-2606
PEF-2608
PEF-2610
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
11天~ 240.4M2M2X4M2-4
12天~ 250.4M2M2X5M2-5
12天~ 260.4M2M2X6M2-6
12天~ 280.4M2M2X8M2-8
12天~ 2100.4M2M2X10M2-10
11天~ 350.5M3M3X5M3-5
11天~ 360.5M3M3X6M3-6
11天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
11天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
12天~ 3160.5M3M3X16M3-16
12天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 3250.5M3M3X25M3-25
12天~ 460.7M4M4X6M4-6
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4160.7M4M4X16M4-16
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 4300.7M4M4X30M4-30
12天~ 580.8M5M5X8M5-8
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
12天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 8151.25M8M8X15M8-15
12天~ 8201.25M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25M8M8X25M8-25
12天~ 8301.25M8M8X30M8-30
12天~ 2.640.45M2.6M2.6X4M2.6-4
12天~ 2.660.45M2.6M2.6X6M2.6-6
12天~ 2.680.45M2.6M2.6X8M2.6-8
12天~ 2.6100.45M2.6M2.6X10M2.6-10

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 碟形 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PEEK 顏色 淺咖啡

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767