(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PC 盆頭小螺絲/PC-0000

PC 盆頭小螺絲/PC-0000

【螺牙No.(M)】1.7/2/2.6/3/4/5/6/8
【材質】PC(聚碳酸酯)
【顏色】透明、黑色(※僅PC-1703、1704為黑色)
【熱變形溫度】1.82Mpa…130℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PC-0203
PC-0204
PC-0205
PC-0206
PC-0208
PC-0210
PC-0212
PC-0304
PC-0305
PC-0306
PC-0308
PC-0310
PC-0312
PC-0315
PC-0316
PC-0318
PC-0320
PC-0325
PC-0330
PC-0405
PC-0406
PC-0408
PC-0410
PC-0412
PC-0415
PC-0416
PC-0418
PC-0420
PC-0425
PC-0430
PC-0440
PC-0506
PC-0508
PC-0510
PC-0512
PC-0515
PC-0516
PC-0518
PC-0520
PC-0525
PC-0530
PC-0535
PC-0610
PC-0612
PC-0615
PC-0620
PC-0625
PC-0630
PC-0635
PC-0640
PC-0812
PC-0815
PC-0820
PC-0825
PC-0830
PC-0840
PC-1703-B
PC-1704-B
PC-2603
PC-2604
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
顏色 螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
11天~ 230.4透明M2M2X3M2-3
11天~ 240.4透明M2M2X4M2-4
11天~ 250.4透明M2M2X5M2-5
11天~ 260.4透明M2M2X6M2-6
11天~ 280.4透明M2M2X8M2-8
10天~ 2100.4透明M2M2X10M2-10
11天~ 2120.4透明M2M2X12M2-12
11天~ 340.5透明M3M3X4M3-4
11天~ 350.5透明M3M3X5M3-5
4天~ 360.5透明M3M3X6M3-6
10天~ 380.5透明M3M3X8M3-8
11天~ 3100.5透明M3M3X10M3-10
11天~ 3120.5透明M3M3X12M3-12
11天~ 3150.5透明M3M3X15M3-15
11天~ 3160.5透明M3M3X16M3-16
11天~ 3180.5透明M3M3X18M3-18
11天~ 3200.5透明M3M3X20M3-20
11天~ 3250.5透明M3M3X25M3-25
11天~ 3300.5透明M3M3X30M3-30
11天~ 450.7透明M4M4X5M4-5
11天~ 460.7透明M4M4X6M4-6
11天~ 480.7透明M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7透明M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7透明M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7透明M4M4X15M4-15
11天~ 4160.7透明M4M4X16M4-16
11天~ 4180.7透明M4M4X18M4-18
11天~ 4200.7透明M4M4X20M4-20
11天~ 4250.7透明M4M4X25M4-25
11天~ 4300.7透明M4M4X30M4-30
11天~ 4400.7透明M4M4X40M4-40
11天~ 560.8透明M5M5X6M5-6
11天~ 580.8透明M5M5X8M5-8
12天~ 5100.8透明M5M5X10M5-10
11天~ 5120.8透明M5M5X12M5-12
11天~ 5150.8透明M5M5X15M5-15
11天~ 5160.8透明M5M5X16M5-16
11天~ 5180.8透明M5M5X18M5-18
11天~ 5200.8透明M5M5X20M5-20
11天~ 5250.8透明M5M5X25M5-25
11天~ 5300.8透明M5M5X30M5-30
11天~ 5350.8透明M5M5X35M5-35
12天~ 6101透明M6M6X10M6-10
11天~ 6121透明M6M6X12M6-12
11天~ 6151透明M6M6X15M6-15
11天~ 6201透明M6M6X20M6-20
11天~ 6251透明M6M6X25M6-25
11天~ 6301透明M6M6X30M6-30
11天~ 6351透明M6M6X35M6-35
11天~ 6401透明M6M6X40M6-40
12天~ 8121.25透明M8M8X12M8-12
12天~ 8151.25透明M8M8X15M8-15
11天~ 8201.25透明M8M8X20M8-20
11天~ 8251.25透明M8M8X25M8-25
11天~ 8301.25透明M8M8X30M8-30
11天~ 8401.25透明M8M8X40M8-40
11天~ 1.730.25M1.7M1.7X3M1.7-3
11天~ 1.740.25M1.7M1.7X4M1.7-4
11天~ 2.630.45透明M2.6M2.6X3M2.6-3
4天~ 2.640.45透明M2.6M2.6X4M2.6-4
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
顏色 螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)

Loading...

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767