(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁 定位盆頭小螺絲(附KW)A

鋁 定位盆頭小螺絲(附KW)A

【螺牙No.(M)】2.6/3/4/5
盆頭小螺絲
【材質】鋁
【表面處理】原材料
【墊圈(KW)】尼龍、PTFE
【顏色】尼龍:半透明/PTFE:白色半透明
【熱變形溫度】尼龍:1.82Mpa…75℃/PTFE:240℃環境連續使用;具不燃性
【UL規格】尼龍:UL94V-2/PTFE:UL94V-0

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

アルミセットナベ小ネジ(KW付) A 外形図

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

螺牙No.KW
尼龍
d-t
L型號
M2.65.5-0.84A-2604-N
5A-2605-N
6A-2606-N
8A-2608-N
10A-2610-N
12A-2612-N
15A-2615-N
M36-0.86A-0306-N
8A-0308-N
10A-0310-N
12A-0312-N
15A-0315-N
16A-0316-N
20A-0320-N
25A-0325-N
30A-0330-N
M410-1.06A-0406-N
8A-0408-N
10A-0410-N
12A-0412-N
15A-0415-N
16A-0416-N
20A-0420-N
25A-0425-N
30A-0430-N
M512-1.06A-0506-N
8A-0508-N
10A-0510-N
12A-0512-N
15A-0515-N
16A-0516-N
20A-0520-N
25A-0525-N
30A-0530-N
螺牙No.KW
PTFE
d-t
L型號
M2.65.5-0.84A-2604-T
5A-2605-T
6A-2606-T
8A-2608-T
10A-2610-T
12A-2612-T
15A-2615-T
M38-0.86A-0306-T
8A-0308-T
10A-0310-T
12A-0312-T
15A-0315-T
16A-0316-T
20A-0320-T
25A-0325-T
30A-0330-T
M410-1.06A-0406-T
8A-0408-T
10A-0410-T
12A-0412-T
15A-0415-T
16A-0416-T
20A-0420-T
25A-0425-T
30A-0430-T
M512-1.06A-0506-T
8A-0508-T
10A-0510-T
12A-0512-T
15A-0515-T
16A-0516-T
20A-0520-T
25A-0525-T
30A-0530-T
型號
A-0306-N
A-0306-T
A-0308-N
A-0308-T
A-0310-N
A-0310-T
A-0312-N
A-0312-T
A-0315-N
A-0315-T
A-0316-N
A-0316-T
A-0320-N
A-0320-T
A-0325-N
A-0325-T
A-0330-N
A-0330-T
A-0406-N
A-0406-T
A-0408-N
A-0408-T
A-0410-N
A-0410-T
A-0412-N
A-0412-T
A-0415-N
A-0415-T
A-0416-N
A-0416-T
A-0420-N
A-0420-T
A-0425-N
A-0425-T
A-0430-N
A-0430-T
A-0506-N
A-0506-T
A-0508-N
A-0508-T
A-0510-N
A-0510-T
A-0512-N
A-0512-T
A-0515-N
A-0515-T
A-0516-N
A-0516-T
A-0520-N
A-0520-T
A-0525-N
A-0525-T
A-0530-N
A-0530-T
A-2604-N
A-2604-T
A-2605-N
A-2605-T
A-2606-N
A-2606-T
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
墊圈材質
11天~ 360.5尼龍
11天~ 360.5PTFE
11天~ 380.5尼龍
11天~ 380.5PTFE
11天~ 3100.5尼龍
11天~ 3100.5PTFE
11天~ 3120.5尼龍
11天~ 3120.5PTFE
11天~ 3150.5尼龍
11天~ 3150.5PTFE
11天~ 3160.5尼龍
11天~ 3160.5PTFE
11天~ 3200.5尼龍
11天~ 3200.5PTFE
11天~ 3250.5尼龍
11天~ 3250.5PTFE
11天~ 3300.5尼龍
11天~ 3300.5PTFE
11天~ 460.7尼龍
11天~ 460.7PTFE
11天~ 480.7尼龍
11天~ 480.7PTFE
11天~ 4100.7尼龍
11天~ 4100.7PTFE
11天~ 4120.7尼龍
11天~ 4120.7PTFE
11天~ 4150.7尼龍
11天~ 4150.7PTFE
11天~ 4160.7尼龍
11天~ 4160.7PTFE
11天~ 4200.7尼龍
11天~ 4200.7PTFE
11天~ 4250.7尼龍
11天~ 4250.7PTFE
11天~ 4300.7尼龍
11天~ 4300.7PTFE
11天~ 560.8尼龍
11天~ 560.8PTFE
11天~ 580.8尼龍
11天~ 580.8PTFE
11天~ 5100.8尼龍
11天~ 5100.8PTFE
11天~ 5120.8尼龍
11天~ 5120.8PTFE
11天~ 5150.8尼龍
11天~ 5150.8PTFE
11天~ 5160.8尼龍
11天~ 5160.8PTFE
11天~ 5200.8尼龍
11天~ 5200.8PTFE
11天~ 5250.8尼龍
11天~ 5250.8PTFE
11天~ 5300.8尼龍
11天~ 5300.8PTFE
11天~ 2.640.45尼龍
11天~ 2.640.45PTFE
11天~ 2.650.45尼龍
11天~ 2.650.45PTFE
11天~ 2.660.45尼龍
11天~ 2.660.45PTFE

Loading...

 

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 附墊圈組 用途 標準
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767