(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼 定位盆頭小螺絲(附KW)U-N/U-T

不鏽鋼 定位盆頭小螺絲(附KW)U-N/U-T

【螺牙No.(M)】2/2.5/2.6/3/4/5
盆頭小螺絲
【材質】不鏽鋼
【表面處理】原材料
【墊圈(KW)】尼龍、PTFE
【顏色】尼龍:半透明/PTFE:白色半透明
【熱變形溫度】尼龍:1.82Mpa…75℃/PTFE:240℃環境連續使用;具不燃性
【UL規格】尼龍:UL94V-2(材料)/PTFE:UL94V-0(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
U-0204-N
U-0205-N
U-0206-N
U-0208-N
U-0210-N
U-0212-N
U-0304-N
U-0304-T
U-0305-N
U-0305-T
U-0306-N
U-0306-T
U-0308-N
U-0308-T
U-0310-N
U-0310-T
U-0312-N
U-0312-T
U-0315-N
U-0315-T
U-0406-N
U-0408-N
U-0410-N
U-0412-N
U-0415-N
U-0508-N
U-0510-N
U-0512-N
U-0515-N
U-2504-N
U-2505-N
U-2506-N
U-2508-N
U-2510-N
U-2512-N
U-2604-N
U-2605-N
U-2606-N
U-2608-N
U-2610-N
U-2612-N
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
墊圈材質
10天~ 240.4尼龍
10天~ 250.4尼龍
10天~ 260.4尼龍
10天~ 280.4尼龍
10天~ 2100.4尼龍
10天~ 2120.4尼龍
10天~ 340.5尼龍
10天~ 340.5PTFE
10天~ 350.5尼龍
10天~ 350.5PTFE
10天~ 360.5尼龍
10天~ 360.5PTFE
10天~ 380.5尼龍
10天~ 380.5PTFE
10天~ 3100.5尼龍
10天~ 3100.5PTFE
10天~ 3120.5尼龍
10天~ 3120.5PTFE
10天~ 3150.5尼龍
10天~ 3150.5PTFE
10天~ 460.7尼龍
10天~ 480.7尼龍
10天~ 4100.7尼龍
10天~ 4120.7尼龍
10天~ 4150.7尼龍
10天~ 580.8尼龍
10天~ 5100.8尼龍
10天~ 5120.8尼龍
10天~ 5150.8尼龍
10天~ 2.540.45尼龍
10天~ 2.550.45尼龍
10天~ 2.560.45尼龍
10天~ 2.580.45尼龍
10天~ 2.5100.45尼龍
10天~ 2.5120.45尼龍
10天~ 2.640.45尼龍
10天~ 2.650.45尼龍
10天~ 2.660.45尼龍
10天~ 2.680.45尼龍
10天~ 2.6100.45尼龍
10天~ 2.6120.45尼龍

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 圓頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 不銹鋼 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 附墊圈組 用途 標準
螺牙種類 全螺牙